NOTE: Do not update your E5810B firmware unless you have a specific need to do so, such as defect repair or instrument enhancements. If the firmware update fails, the E5810B will revert to its original firmware version.

Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2016-02-15 B.01.07 E5810B LAN/GPIB/USB Gateway Firmware Version: B.01.07
Veröffentlichungsdatum Version
2016-02-15 B.01.07
Version Description
E5810B LAN/GPIB/USB Gateway Firmware Version: B.01.07

Wie geht das Herunterladen

  • Click the download button. Select File, Save and Unzip.

How to Install

Lizenzierung

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Voraussetzungen

  • No specific pre-requisites required.

Supported Instruments

  • E5810B
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE