Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2009-11-16 4.94 Updates the instrument to the last released version of firmware.
Veröffentlichungsdatum Version
2009-11-16 4.94
Version Description
Updates the instrument to the last released version of firmware.

Wie geht das Herunterladen

  1. Click the Download button
  2. Save the executable on the instrument

How to Install

  • Run the executable on the instrument

Lizenzierung

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Voraussetzungen

  • None

Supported Instruments

  • 81141A, 81142A
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE