Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
1995-01-12 3.01 Operating system software for the 1660A/AS Series logic analyzers.
Veröffentlichungsdatum Version
1995-01-12 3.01
Version Description
Operating system software for the 1660A/AS Series logic analyzers.

Wie geht das Herunterladen

  • Click the download button, select file and save.

How to Install

  • The logic analyzer uses flash ROMs to store the operating system. Refer to the documentation on how to update the flash ROM using the downloaded files.

Lizenzierung

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Voraussetzungen

  • Information Not Available

Supported Instruments

  • 1660A and 1660AS Series Logic Analyzers
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE