BenchVue Basic USB Modular SMU Control Pro App Download

Note: KeysightCare support is not included for all BenchVue Basic apps.

Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2023-04-14 2023 BV Platform Version - BenchVue Basic USB Modular SMU Control Pro App Download
Veröffentlichungsdatum Version
2023-04-14 2023
Version Description
BV Platform Version - BenchVue Basic USB Modular SMU Control Pro App Download

Wie geht das Herunterladen

  • Click the Download button.
  • Save or run the installer.

How to Install

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

Lizenzierung

  • Does not require a license

Installs on: PC  

Betriebssystem

  • Windows 10(64 bit), version 1809 or later
System Requirements
  • Processor: Intel Core i5 (or equivalent)
  • RAM: 16 GB
  • Storage Drive: 900 MB free space for Windows
  • Screen Resolution: 1920x1080 (recommended)

Voraussetzungen

  • Information Not Available  

Supported Instruments

  • U2722A, U2723A
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE