Webinar
October 4, 2023
Datum
10:00 - 12:30 UHR PT
Zeit
2 Stunden
Dauer
Virtuell
Standort
ImSym ermöglicht virtuelle Prototypenerstellung auf Systemebene durch die Integration von optischem Design, Sensorverhalten, ISP-Verarbeitung und Streulichteffekten. Mithilfe realistischer Simulationen können Ingenieure Bildqualitätsfaktoren digital messen und korrigieren und so die Abhängigkeit von Prototypen reduzieren. Dieser Workflow beschleunigt die Verifizierung, minimiert Termin- und Kostenrisiken und ermöglicht eine schnellere Markteinführung von Bildgebungssystemen. In diesem Webinar betrachten wir ein Beispiel zur Simulation von Verzerrungen und erörtern, wie der Ansatz auf andere Anwendungen erweitert werden kann.
Dieses Webinar ist ideal für Optikingenieure, Entwickler von Bildgebungssystemen und Simulationsspezialisten, die an der Entwicklung und Optimierung von Bildgebungssystemen beteiligt sind. Es ist auch für Ingenieure von Vorteil, die mit Sensoren, ISP-Pipelines und der Modellierung der Systemleistung arbeiten und die Anzahl physischer Prototypen reduzieren sowie die Designverifizierung durch realistische Simulationen beschleunigen möchten. Teams, die die Bildqualitätsanalyse verbessern, Designrisiken minimieren und Bildgebungsprodukte schneller auf den Markt bringen wollen, werden diese Veranstaltung als besonders wertvoll empfinden.
Können wir Ihnen behilflich sein?