Abrufbar unter

Optimizing Imaging System Performance: Balancing Hardware & Software Balance with ImSym (European Session)

October 4, 2023

Datum

10:00 - 12:30 UHR PT

Zeit

2 Stunden

Dauer

Virtuell

Standort

Jetzt registrieren

Über diese Veranstaltung

ImSym ermöglicht virtuelle Prototypenerstellung auf Systemebene durch die Integration von optischem Design, Sensorverhalten, ISP-Verarbeitung und Streulichteffekten. Mithilfe realistischer Simulationen können Ingenieure Bildqualitätsfaktoren digital messen und korrigieren und so die Abhängigkeit von Prototypen reduzieren. Dieser Workflow beschleunigt die Verifizierung, minimiert Termin- und Kostenrisiken und ermöglicht eine schnellere Markteinführung von Bildgebungssystemen. In diesem Webinar betrachten wir ein Beispiel zur Simulation von Verzerrungen und erörtern, wie der Ansatz auf andere Anwendungen erweitert werden kann.

Wer sollte an dieser Veranstaltung teilnehmen?


Dieses Webinar ist ideal für Optikingenieure, Entwickler von Bildgebungssystemen und Simulationsspezialisten, die an der Entwicklung und Optimierung von Bildgebungssystemen beteiligt sind. Es ist auch für Ingenieure von Vorteil, die mit Sensoren, ISP-Pipelines und der Modellierung der Systemleistung arbeiten und die Anzahl physischer Prototypen reduzieren sowie die Designverifizierung durch realistische Simulationen beschleunigen möchten. Teams, die die Bildqualitätsanalyse verbessern, Designrisiken minimieren und Bildgebungsprodukte schneller auf den Markt bringen wollen, werden diese Veranstaltung als besonders wertvoll empfinden.

October 4, 2023

Datum

10:00AM PT

Zeit

90

Dauer

Virtuell

Standort

Jetzt registrieren