Elektrothermische Simulation für den Entwurf von RF-Schaltungen
  • Kurs
  • 11 Elemente

Tauchen Sie mit Keysight-Ingenieuren tiefer in die elektrothermische Simulation für den HF-Schaltungsentwurf ein. In diesem Kurs erfahren Sie, wie die elektrothermische Analyse die layoutabhängige, lokalisierte stationäre und zeitlich veränderliche elektrothermische Erwärmung von Schaltungskomponenten berücksichtigt. Sie erhalten Demonstrationen und schrittweise Anleitungen, die Sie noch heute in Ihren Designs anwenden können. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, die Simulation zu nutzen, um die Annahme einer festen Umgebungstemperatur für die Schaltungssimulation zu ersetzen. 

 

Lernen:

- Einrichten und Ausführen von elektrothermischen Simulationen, einschließlich Ko-Simulationen von Schaltkreisen und elektrothermischen Systemen

- Wie man mit Thermal Floorplanner eine reine Layout-Thermoanalyse durchführt, die äußerst hilfreich ist, um eine erste Analyse durchzuführen und wichtige Entscheidungen zu treffen, bevor man den Chip layoutet

- Wie Sie mit Keysight ADS auf einfache Weise elektrothermische Analysen von Baugruppenentwürfen mit mehreren Technologien durchführen können.

Lektionen