Bei 448 Gbit/s könnte es zum ersten Mal zu einer Aufteilung der Signalübertragung kommen - PAM6 für elektrische und PAM4 für optische Signale - was zu unvorhergesehenen Komplexitäten führen könnte. Unabhängig davon, wie komplex Ihre Design-Herausforderungen sind, Keysight unterstützt Ihre Innovation mit flexiblen, skalierbaren 448-Gbit/s-Testlösungen und sichert Ihnen den Weg zu erfolgreichen Designs.

Rechenzentrumstest für serielle 448 Gbit/s

Mit der Umstellung auf 3.2 T in Rechenzentrumsnetzwerken sind Verbindungen mit 400-448 Gbit/s von Vorteil, um die Bandbreite zu erhöhen und gleichzeitig den Stromverbrauch und die Kosten deutlich zu senken.

Die Skalierung von KI-Rechenzentren auf Übertragungsgeschwindigkeiten von 448 Gbit/s stellt enorme technische Herausforderungen dar und erfordert sowohl Scale-up- (dichtere Integration) als auch Scale-out-Strategien (verteilte Architekturen). Technologien wie die 2,5D-Integration und Co-Packaged Optics (CPO) können die Einschränkungen hinsichtlich Signalintegrität und Energieeffizienz überwinden und die elektrischen Verbindungsdistanzen zwischen Switch-ASICs und Optiken minimieren. Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) wird zunehmend unerlässlich, um die Signalzuverlässigkeit zu gewährleisten.

Gemeinsam beschleunigen wir die Innovation für die nächste KI-Generation

Mehr Einblicke

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?