Grundlagen des Spektralanalysators

Laden Sie die Anwendungsbeschreibung zur Rauschzahlmessung herunter.

Schwache Signale werden häufig durch Rauschen von Komponenten des Empfangssystems überlagert. Diese Anwendungsbeschreibung erläutert, wie die Rauschzahl die Fähigkeit von HF- und Mikrowellensystemen, Verstärkern, Mischern und Empfängern zur Verarbeitung schwacher Signale charakterisiert und warum wiederholbare, genaue Messungen für den Vergleich der System- und Komponentenleistung unerlässlich sind.

  • Verstehen, was die Rauschzahl misst 
  • Erfahren Sie, warum Lärm in Kommunikationssystemen eine Rolle spielt.
  • Überprüfung der Rauscheigenschaften von Zweitornetzwerken
  • Lernen Sie die Y-Faktor-Rauschfigurmethode kennen
  • Vergleichen Sie die Messgeräte zur Messung der Rauschzahl.