Die Herausforderung

Bildgebungssysteme für die Luft- und Raumfahrt sind komplex zu validieren

Die Ingenieurteams müssen entscheidende Fragen beantworten, bevor die Hardware gebaut wird:

  • Wird die Bildqualität den Missionsanforderungen entsprechen?
  • Wie beeinflussen Temperatur und Umgebungsbedingungen die Leistung?
  • Wird Streulicht das endgültige Bild beeinträchtigen?
  • Was wird der Sensor tatsächlich messen?
Designprozess optimieren

Die Lösung

Simulieren Sie das komplette Bildgebungssystem

Vernetzte Arbeitsabläufe in der optischen Entwicklung unterstützen Teams:

✓ Optische Leistung entwerfen und optimieren

✓ Streulicht und unerwünschte optische Effekte beurteilen

✓ Vorhersage der Bildqualität auf Systemebene

✓ Design-Kompromisse vor dem Prototypenbau erkunden

Stehen Sie vor Herausforderungen im Bereich der Bildgebungsentwicklung für die Luft- und Raumfahrt?

Mit den Bildgebungslösungen von Keysight für die Luft- und Raumfahrt können Sie die Bildqualität bewerten, Umweltauswirkungen vorhersagen, Streulicht analysieren und die Systemleistung bereits in einer früheren Entwicklungsphase verstehen.