Stromversorgungsintegrität mit höherer Zuverlässigkeit messen

Diese Anwendungsbeschreibung stellt zehn praktische Techniken für die zuverlässigere Messung und Analyse von Gleichstromversorgungen vor. Sie lernen:

  • Warum der Grundrauschpegel bei der Messung kleiner Wechselstromsignale auf Gleichstromschienen wichtig ist und wie man eine Nullmessung durchführt.

  • Wie Bandbreitenbegrenzungen, Dämpfung und die Wahl des Sondenversatzes die gemessenen Restwelligkeits- und Rauschwerte auf einer Stromschiene beeinflussen können.

  • Wie die Messbelastung die zu prüfende Versorgung verändern kann und wann ein 50-Ω-Messpfad zu einem Problem werden kann.

  • Wie schnelle Fourier-Transformationsanalyse (FFT) und Triggerverfahren dazu beitragen, Schaltkomponenten und gekoppelte Rauschquellen auf der Schiene zu isolieren.

Bitte füllen Sie das Formular aus und laden Sie es herunter. Zehn Tipps für optimale Messungen der Stromintegrität.

White Paper 10 Tipps für optimale Messungen der Stromintegrität.






Weitere Informationen zu Distributoren in Ihrer Region finden Sie unter www.keysight.com/find/distributor.

Sehen Sie die Analyse der Stromversorgungsintegrität in der Praxis

Erfahren Sie mehr über die Einrichtung eines Echtzeit-Oszilloskops für die Analyse der Stromversorgungsintegrität. Sehen Sie, wie eine Stromschienensonde die Anzeige von Wechselstrom-Offset-Details über mehrere Schienen hinweg ermöglicht und wie Strommessung in Kombination mit Software Rauschquellen und deren Auswirkungen identifiziert. Lernen Sie, wie ein niedriger Rauschpegel und eine hohe vertikale Auflösung die Messgenauigkeit an realen Stromschienen verbessern.

Leistungsanalyse mit HD3-Oszilloskopen

Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?