6 Minutes on 6G ist der monatliche Einblick in die Welt des Mobilfunks und in die Technologien und Geschäftstrends, die 6G prägen. Begleiten Sie die Moderatoren Ben Coffin und Colin Bauer bei ihren Interviews mit den Vordenkern in der Welt der Kommunikation, der künstlichen Intelligenz, der digitalen Zwillinge und der Forschungstests, um herauszufinden, wo und wann 6G Realität werden wird.

Treffen Sie das 6G-Team

Ben Coffin

Ben Coffin
6G Solution Manager

Colin Bauer

Colin Bauer
Marktinitiativenmanager, 5G und 6G

EPISODE 4: Wie groß kann MIMO werden?

Ben und Colin fahren nach Berkeley, Kalifornien, um zu erfahren, wie MIMO das gefürchtete "Stadionproblem" lösen könnte. In dieser Folge unterhält sich Colin mit Dr. Ali Niknejad, dem Direktor des Berkeley Wireless Research Center, über die Zukunft von MIMO und darüber, wann genug Antennen genug sind.

Tiefer einsteigen mit dem 6G eBook

Entdecken Sie die Zukunft der drahtlosen Kommunikationstechnologie mit diesem umfassenden E-Book über 6G-Netze. Tauchen Sie ein in die neuesten Technologien, Anwendungsfälle und Entwicklungen, die die Evolution der drahtlosen Konnektivität prägen und wertvolle Einblicke für Technologiebegeisterte und Fachleute bieten. Ob Sie das Potenzial von 6G erkunden oder technologische Fortschritte vorantreiben möchten – dieses E-Book ist Ihr Leitfaden zu den transformativen Möglichkeiten zukünftiger drahtloser Netze.

6G eBook-Miniaturansicht

EPISODE 3: Wie sieht die physikalische Schicht bei 6G aus?

Ben und Colin gehen in dieser Folge von 6 Minutes on 6G auf die physikalische (Schicht) ein und machen sich auf den Weg zur University of Texas in Austin, um mit Jeff Andrews, dem Direktor von 6G@UT, darüber zu sprechen, was für die physikalische Schicht von 6G zu erwarten ist.

EPISODE 2: Wie baut man ein 6G-Testfeld?

Ben und Colin besuchten die IMS 2023 in San Diego, Kalifornien, nachdem sie versucht hatten, ihre eigene Forschungseinrichtung zu bauen, um herauszufinden, wie man eine 6G-Testumgebung aufbauen kann. Ben spricht mit Mari Silbey, PAWR-Programm-Managerin für das PAWR-Programm der NSF, um mehr über die heute für 6G verfügbare drahtlose Forschungsinfrastruktur zu erfahren.

EPISODE 1: Ist es zu früh, um über 6G zu sprechen?

Ben und Colin beginnen die Serie auf der Big 5G Show in Austin, TX, mit der Frage: "Ist es zu früh, um über 6G zu sprechen?" Finden Sie heraus, warum es der perfekte Zeitpunkt ist, um über 6G nachzudenken, und hören Sie, was Sarah LaSelva, Director of 6G Marketing bei Keysight, von den neuen Wireless-Standards hält.

Häufig gestellte Fragen - 6G

Was ist 6G?

Kurz gesagt: 6G ist die sechste Generation des Mobilfunkstandards für zellulare Netzwerke, die die heutige 5G (fünfte Generation) ablösen wird. Die Forschungsgemeinschaft geht jedoch nicht davon aus, dass die 6G-Technologie die vorherigen Generationen ersetzen wird. Stattdessen werden sie zusammenarbeiten, um Lösungen anzubieten, die unser Leben verbessern.

Während 5G als Baustein für einige Aspekte von 6G dienen wird, müssen andere Aspekte neu sein, damit es die technischen Anforderungen erfüllt, die erforderlich sind, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie wir uns mit der Welt verbinden.

Wer wird die 6G-Technologie nutzen und wie wird sie aussehen?

Mit 5G begann der Übergang zu einer stärkeren Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, und mit 6G scheint dies die nächste Stufe zu erreichen. Nicht nur die Menschen werden Endnutzer von 6G sein, sondern auch immer mehr unserer Geräte. Dieser Wandel wird sowohl das tägliche Leben als auch Unternehmen und ganze Branchen grundlegend verändern.

Neben dem schnelleren Surfen für den Endnutzer können wir erwarten, dass immersive und haptische Erfahrungen die menschliche Kommunikation verbessern. Ericsson beispielsweise sieht das Entstehen des "Internets der Sinne" voraus, die Möglichkeit, Empfindungen wie einen Geruch oder einen Geschmack digital zu spüren. EinemBericht der Next Generation Mobile Networks Alliance (NGMN) zufolge werden auch holografische Telepräsenz und volumetrisches Video - man denke an Video in 3D - ein Anwendungsfall sein. All dies soll dazu beitragen, dass virtuelle, gemischte und erweiterte Realität Teil unseres täglichen Lebens werden kann.

Was brauchen wir, um 6 g zu erreichen?

Neue Horizonte verlangen nach neuen Technologien. Es stimmt, dass 6G in Bereichen wie Edge Computing, künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Network Slicing und anderen stark von 5G profitieren wird. Gleichzeitig brauchen wir Veränderungen, um den neuen technischen Anforderungen gerecht zu werden.

Die sinnvollste Forderung ist das Verständnis für die Arbeit im Sub-Terahertz-Bereich. Während 5G in den Millimeterwellenbändern (mmWave) von 24,25 GHz bis 52,6 GHz arbeiten muss, um sein volles Potenzial zu erreichen, wird sich die nächste Generation der mobilen Konnektivität wahrscheinlich auf Frequenzen über 100 GHz in den sogenannten Sub-Terahertz- und möglicherweise sogar echten Terahertz-Bereichen bewegen.

Ein weiterer Bereich von Interesse ist die Entwicklung von 6G-Netzen für KI und ML. In 5G-Netzen wird bereits damit begonnen, KI und ML in bestehende Netze einzubauen, aber mit 6G haben wir die Möglichkeit, von Grund auf Netze zu bauen, die so konzipiert sind, dass sie nativ mit diesen Technologien arbeiten.

Es gibt auch eine Herausforderung, die mit 6G angegangen werden soll: die Sicherheit. Wie kann sichergestellt werden, dass die Daten sicher sind und nur befugte Personen darauf zugreifen können? Und wie können Systeme komplexe Angriffe automatisch vorhersehen?

Eine letzte technische Anforderung ist die Virtualisierung. Mit der Entwicklung von 5G werden wir beginnen, uns auf die virtuelle Umgebung zu verlagern. Offene RAN-Architekturen (O-RAN) verlagern heute mehr Verarbeitungen und Funktionen in die Cloud. Lösungen wie edge computing werden sich in Zukunft immer mehr durchsetzen.

Wird die 6g-Technologie nachhaltig sein?

Es wird erwartet, dass die 6G-Technologie den Menschen helfen wird, die Nachhaltigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen zu verbessern. Ein Beispiel ist die Optimierung der Nutzung natürlicher Ressourcen in landwirtschaftlichen Betrieben. Durch die Nutzung von Echtzeitdaten wird 6G auch eine intelligente Routenplanung für Fahrzeuge ermöglichen, wodurch die Kohlendioxidemissionen gesenkt werden, sowie eine bessere Energieverteilung, die die Effizienz erhöht.

Außerdem stellen die Forscher bei ihren 6G-Projekten die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Komponenten wie Halbleiter aus neuen Materialien sollen den Stromverbrauch senken. Letztendlich erwarten wir, dass die nächste Generation der mobilen Konnektivität dazu beitragen wird, dienachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen zu erreichen.

Wann kommt 6g?

Die Branche ist sich einig, dass die erste Version der 3GPP-Normen (3rd Generation Partnership Project), die 6G einschließt, im Jahr 2030 fertiggestellt sein wird. Frühe Versionen von 6G-Technologien könnten bereits 2028 in Versuchen demonstriert werden, womit sich der 10-Jahres-Zyklus, den wir bei früheren Generationen gesehen haben, wiederholen würde. Das ist die Vision, die von der Next G Alliance, einer nordamerikanischen Initiative, deren Gründungsmitglied Keysight ist, zur Förderung der 6G-Entwicklung in den Vereinigten Staaten und Kanada veröffentlicht wurde.

Bevor die nächste Generation von Mobilfunkverbindungen auf den Markt kommt, erörtern internationale Gremien technische Spezifikationen, um die Interoperabilität zu gewährleisten. Das bedeutet zum Beispiel, dass sichergestellt werden muss, dass Ihr Telefon überall auf der Welt funktioniert.

Hier bei Keysight nutzen wir zum Beispiel unsere bewährte Zusammenarbeit bei 5G und Open RAN, um Lösungen zu entwickeln, die für die Schaffung der Grundlage von 6G erforderlich sind. Wir arbeiten mit Marktführern zusammen, um das Testen und Messen für aufkommende 6G-Technologien voranzutreiben. Jede Woche erreichen uns Nachrichten, dass ein Unternehmen oder eine Universität eine bahnbrechende Entdeckung gemacht hat.

Das Spannendste ist, dass wir jeden Tag ein Stückchen näher an 6G herankommen. Das Internet von morgen wird schon heute gebaut. Begleiten Sie uns auf dieser Reise; sie ist erst der Anfang.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?