N1921A Breitband-Leistungssensor

Leistungsmessungen und statistische Daten von Hochgeschwindigkeits-Breitbandsignalen

Die Breitband-Leistungssensoren von Keysight liefern detaillierte und präzise Leistungsmessungen für Hochfrequenzanwendungen bis zu 40 GHz. Speziell für Breitbandsignale entwickelt, ermöglichen diese Sensoren eine umfassende Spitzenleistungsanalyse, einschließlich des Verhältnisses von Spitzenwert zu Mittelwert sowie der Anstiegs- und Abfallzeit. Dadurch eignen sie sich ideal zur Analyse komplexer Modulationsformate und transienter Signale. Dank ihrer hohen Messgeschwindigkeit arbeiten die Breitband-Leistungssensoren von Keysight auch in dynamischen Testumgebungen zuverlässig und gewährleisten präzise Ergebnisse für Radarsysteme, drahtlose Kommunikation und elektronische Kampfführung. Diese Sensoren bieten die Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die für anspruchsvollste Leistungsmessaufgaben erforderlich sind.

Detaillierte Analyse der Spitzenleistung

Ermöglicht umfassende Messungen der Spitzenleistung, des Verhältnisses von Spitzenleistung zu Durchschnittsleistung und anderer statistischer Daten von Breitbandsignalen. 

Breitbandsignalmessung

Unterstützt eine Videobandbreite von bis zu 30 MHz für die Zeitbereichsanalyse schneller Signalübergänge und komplexer Modulationen.

Hochgeschwindigkeitsmessungen

Bietet hohe Messgeschwindigkeiten zur Erfassung transienter Signale und gewährleistet genaue Spitzenleistungsmessungen.

Anstiegs-/Abfallzeitmessungen

Misst die Anstiegs- und Abfallzeiten von Signalen und liefert so detaillierte Einblicke in Signalübergänge und deren Charakterisierung.

Produktbild
  • Frequency range

    50 MHz to 40 GHz, 50 MHz to 18 GHz

  • Power range

    -35 dBm to +20 dBm

  • Connector type

    2.4 mm (m), Type-N

  • Measurement type

    Peak and Average/CW

  • Video bandwidth

    30 MHz

Häufig gestellte Fragen