Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
85033E
Das Keysight 85033E Kalibrierkit enthält präzise 3,5-mm-Standards zur Kalibrierung von Keysight-Netzwerkanalysatoren. Dieses Kit ist für den Frequenzbereich von DC bis 9 GHz spezifiziert.
Das Keysight 85033E Kalibrierkit enthält präzise 3,5-mm-Standards zur Kalibrierung von Keysight-Netzwerkanalysatoren. Die Standards umfassen feste Abschlüsse, offene und Kurzschlüsse (jeweils geschlechtsneutral). Ein Drehmomentschlüssel für den korrekten Anschluss ist ebenfalls enthalten. Das Kit ist für Frequenzen von DC bis 9 GHz spezifiziert.
Es besteht die Möglichkeit, 3,5-mm-Buchse-auf-Buchse-, 3,5-mm-Stecker-auf-Stecker- und 3,5-mm-Buchse-auf-Stecker-Adapter hinzuzufügen. Alternativ können vier 3,5-mm-auf-N-Adapter oder vier 3,5-mm-auf-7-mm-Adapter hinzugefügt werden.
85052C
Charakterisierung der systematischen Fehler von Netzwerkanalysatoren in der 3,5-mm-Schnittstelle; beinhaltet eine 50-Ω-Leitung für die TRL-Kalibrierung.
Das Präzisionskalibrierset Keysight 85052C enthält Präzisionsnormale zur Charakterisierung der systematischen Fehler von Keysight-Netzwerkanalysatoren mit 3,5-mm-Schnittstelle. Das Set beinhaltet außerdem Adapter zum Ändern des Geschlechts des Testanschlusses sowie einen Drehmomentschlüssel für den korrekten Anschluss.
Q11644A
Systematische Fehler von Netzwerkanalysatoren kalibrieren; beinhaltet Präzisionsluftleitungen zur Durchführung der TRL-Kalibrierung.
Das Keysight Q11644A Kalibrierkit enthält die präzisen mechanischen Standards, die zur Kalibrierung der systematischen Fehler von Keysight-Netzwerkanalysatoren erforderlich sind. Dieses Kalibrierkit beinhaltet eine Präzisionsleitung zur Durchführung der TRL-Kalibrierung (Thru-Reflect-Line), dem genauesten Verfahren zur Fehlerkorrektur bei Koaxialmessungen. Zum Kit gehören außerdem ein kommerzielles Kalibrierzertifikat, ein bündiger Kurzschluss, eine Präzisions-Unterlegscheibe und feste Anschlüsse.
P11644A
Systematische Fehler von Netzwerkanalysatoren kalibrieren; beinhaltet Präzisionsluftleitungen zur Durchführung der TRL-Kalibrierung.
Das Keysight P11644A Kalibrierkit enthält die präzisen mechanischen Standards, die zur Kalibrierung der systematischen Fehler von Keysight-Netzwerkanalysatoren erforderlich sind. Dieses Kalibrierkit beinhaltet eine Präzisionsleitung für die TRL-Kalibrierung (Thru-Reflect-Line), die genaueste Fehlerkorrekturmethode für Koaxialmessungen. Zum Kit gehören außerdem ein kommerzielles Kalibrierzertifikat, ein bündiger Kurzschlussstecker, eine Präzisions-Unterlegscheibe und feste Anschlüsse.
N2125A
Kalibrieren Sie einen oder mehrere Kanäle Ihrer 80- bis 110-GHz-UXR-Oszilloskope und erzielen Sie eine vollständige Rahmenkalibrierung in Werksqualität.
Die Infiniium UXR-Serie ist das erste Echtzeit-Oszilloskop mit einem optionalen Selbstoptimierungsmodul. Dieses Modul führt Rahmenanpassungen durch, um interne Korrekturkonstanten an die jeweiligen Umgebungsbedingungen anzupassen. Optimierungsmodule sind für alle UXR-Serien-Einbaustecker und unterstützten Bandbreiten verfügbar.
Eine vollständige, werkszertifizierte Kalibrierung umfasst die Justierung des Messrahmens sowie anschließende Tests und Leistungsüberprüfungen, um sicherzustellen, dass das Oszilloskop die dokumentierten Spezifikationen erfüllt. Das Optimierungsmodul führt lediglich die Schritte der werksgerechten Messrahmenkalibrierung durch. Für die erforderlichen horizontalen Justierungen und die Überprüfung der vertikalen Leistung sind zusätzliche Instrumente und Komponenten notwendig, um eine vollständige, selbstverifizierte Kalibrierung zu erreichen. Falls ein akkreditiertes Kalibrierzertifikat benötigt wird, muss das UXR an ein qualifiziertes Keysight-Servicecenter zurückgesendet werden.
N4691D
Mit diesem 2-Port-Modul für 3,5-mm-Steckverbinder erzielen Sie präzisere und genauere Messungen.
Das Keysight N4691D Mikrowellen-Eichmodul (ECal) macht die Kalibrierung von Keysight Vektor-Netzwerkanalysatoren schnell, einfach und präzise. Das N4691D ist ein präzises 2-Port-ECal-Modul, das 3,5-mm-Anschlüsse bis zu 26,5 GHz unterstützt. Wählen Sie zwischen Buchse-Buchse-, Stecker-Stecker- oder Buchse-Stecker-Anschlüssen. Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer für das N4691D ist im Lieferumfang enthalten, um Ihr ECal-Modul und Zubehör sicher aufzubewahren.
Die Option N4691D 0DC erweitert den Kalibrierfrequenzbereich bis hinunter zu DC, was für die Modellierung von Breitbandgeräten oder die Analyse der Signalintegrität im Zeitbereich mit Hilfe der erweiterten Zeitbereichsanalyse auf den Keysight-Netzwerkanalysatoren von Vorteil ist.
Dieses ECal-Modul ist die ideale Lösung zur Kalibrierung von Vektornetzwerkanalysatoren. Eine vollständige Zwei-Port-Kalibrierung benötigt weniger als die Hälfte der Zeit und der Anzahl der Verbindungen im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Kalibrierkits. Der Anwender verbindet das ECal-Modul einfach per USB mit dem Vektornetzwerkanalysator, die Firmware übernimmt den Rest und minimiert so das Risiko von Bedienungsfehlern. Auch der Verschleiß der Anschlüsse wird reduziert, wodurch die Reparaturkosten sowohl für die Testportanschlüsse als auch für die Kalibrierstandards sinken.
N4692D
Mit diesem 2-Port-Modul für 2,92-mm-Steckverbinder erzielen Sie präzisere und genauere Messungen.
Das Keysight N4692D Mikrowellen-Eichmodul (ECal) macht die Kalibrierung von Keysight Vektor-Netzwerkanalysatoren schnell, einfach und präzise. Das N4692D ist ein präzises 2-Port-ECal-Modul, das 2,92-mm-Anschlüsse bis zu 40 GHz unterstützt. Wählen Sie zwischen Buchse-Buchse-, Stecker-Stecker- oder Buchse-Stecker-Anschlüssen. Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer für das N4692D ist im Lieferumfang enthalten, um Ihr ECal-Modul und Zubehör sicher aufzubewahren.
Die Option N4692D 0DC erweitert den Kalibrierfrequenzbereich bis hinunter zu DC, was für die Modellierung von Breitbandgeräten oder die Analyse der Signalintegrität im Zeitbereich mit Hilfe der erweiterten Zeitbereichsanalyse auf den Keysight-Netzwerkanalysatoren von Vorteil ist.
Dieses ECal-Modul ist die ideale Lösung zur Kalibrierung von Vektornetzwerkanalysatoren. Eine vollständige Zwei-Port-Kalibrierung benötigt weniger als die Hälfte der Zeit und der Anzahl der Verbindungen im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Kalibrierkits. Der Anwender verbindet das ECal-Modul einfach per USB mit dem Vektornetzwerkanalysator, die Firmware übernimmt den Rest und minimiert so das Risiko von Bedienungsfehlern. Auch der Verschleiß der Anschlüsse wird reduziert, wodurch die Reparaturkosten sowohl für die Testportanschlüsse als auch für die Kalibrierstandards sinken.
85563A
Vereint einen offenen, kurzen und geladenen Standard in einer kompakten, handlichen und leichten Einheit.
Der mechanische 3-in-1-Kalibriernormal 85563A vereint einen offenen, einen kurzgeschlossenen und einen Lastnormal in einem kompakten Gerät. Das Produkt ist klein, handlich und leicht. Alle Normale des 85563A haben ein 2,4-mm-Innengewinde.
Weitere Informationen zu Kalibrierkits finden Sie unter Mechanische und Elektronische Kalibrierkits .
X11644A
Systematische Fehler von Netzwerkanalysatoren kalibrieren; beinhaltet Präzisionsluftleitungen zur Durchführung der TRL-Kalibrierung
Das Keysight X11644A Kalibrierkit enthält die präzisen mechanischen Standards, die zur Kalibrierung der systematischen Fehler von Keysight-Netzwerkanalysatoren erforderlich sind. Dieses Kalibrierkit beinhaltet eine Präzisionsleitung für die TRL-Kalibrierung (Thru-Reflect-Line), die genaueste Fehlerkorrekturmethode für Koaxialmessungen. Zum Kit gehören außerdem ein kommerzielles Kalibrierzertifikat, ein bündiger Kurzschlussstecker, eine Präzisions-Unterlegscheibe und feste Anschlüsse.
W11644A
Systematische Fehler von Netzwerkanalysatoren kalibrieren; beinhaltet Präzisionsluftleitungen zur Durchführung der TRL-Kalibrierung
Das Keysight W11644A Kalibrierkit enthält die präzisen mechanischen Standards, die zur Kalibrierung der systematischen Fehler von Keysight-Netzwerkanalysatoren erforderlich sind. Dieses Kalibrierkit beinhaltet eine Präzisionsleitung für die TRL-Kalibrierung (Thru-Reflect-Line), die genaueste Fehlerkorrekturmethode für Koaxialmessungen. Zum Kit gehören außerdem ein kommerzielles Kalibrierzertifikat, ein bündiger Kurzschlussstecker, eine Präzisions-Unterlegscheibe und feste Anschlüsse.
V11644A
Systematische Fehler von Netzwerkanalysatoren kalibrieren; beinhaltet Präzisionsluftleitungen zur Durchführung der TRL-Kalibrierung
Das Keysight V11644A Kalibrierkit enthält die präzisen mechanischen Standards, die zur Kalibrierung der systematischen Fehler von Keysight-Netzwerkanalysatoren erforderlich sind. Dieses Kalibrierkit beinhaltet eine Präzisionsleitung für die TRL-Kalibrierung (Thru-Reflect-Line), die genaueste Fehlerkorrekturmethode für Koaxialmessungen. Zum Kit gehören außerdem ein kommerzielles Kalibrierzertifikat, ein bündiger Kurzschlussstecker, eine Präzisions-Unterlegscheibe und feste Anschlüsse.
N7555A
Halbieren Sie Ihre Kalibrierungszeit mit einem kleineren, leichteren 2-Port-Modul, das 3,5-mm-Anschlüsse unterstützt
Das N7555A gehört zur Produktfamilie der elektronischen Kalibriermodule (ECal) von Keysight und ermöglicht die schnelle, einfache und präzise Kalibrierung von Vektornetzwerkanalysatoren. Im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Kalibrierkits halbiert sich die Kalibrierzeit. Einfach an das Messgerät anschließen, die Firmware erledigt den Rest. Für noch präzisere und genauere Messungen empfehlen wir die ECal-Produktfamilien N44xx und N469x.
Der N7555A unterstützt die Vektor-Netzwerkanalysatoren PNA-X, PNA, ENA und PXI sowie die tragbaren FieldFox-Analysatoren von Keysight. Der N7555A ist ein 2-Port-ECal-Modul, das 3,5-mm-Anschlüsse unterstützt. Als Value-Line-Produkt ist es kostengünstiger, den N7555A zu ersetzen, als ihn neu zertifizieren zu lassen.
Die auf dem Gerät installierte Firmware steuert das Kalibriermodul und bildet somit eine vollständig integrierte Lösung. Der Kalibriercode auf dem Gerät kommuniziert über eine USB-2.0-Mikroschnittstelle und vereinfacht die Kalibrierung auf eine einzige Verbindung für eine vollständige Zwei-Port-Kalibrierungsmessung.