Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
WirelessPro ermöglicht es Ihnen, verschiedene Aspekte von 5G-Netzwerken zu modellieren, zu simulieren und zu analysieren. Advanced Technologien und zukünftige 6G-Funkkanäle mit beispielloser Leichtigkeit und Genauigkeit.
Erhalten Sie schnellere und klarere Erkenntnisse mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Beschleunigen Sie die Signalanalyse mit der VSA-Software von Keysight. Visualisieren, demodulieren und beheben Sie Fehler mit über 75 Signalstandards präzise.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Unsere hochdichten ATE-Netzteile beseitigen den Zielkonflikt zwischen Testdurchsatz und Präzision.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
87405B
Kompakte, zuverlässige Verstärkerleistung, die Ausgangsleistung dort liefert, wo sie benötigt wird – am Testanschluss.
Anwendungshinweis zu Vorverstärkern und Systemrauschen – Dieser Hinweis erläutert die Grundlagen des Rauschens sowie Anwendungen und Eigenschaften der Verstärkertechnologie von Keysight. Im Fokus stehen die tragbaren Vorverstärker 87405C von Keysight, die eine außergewöhnliche Verstärkung von 25 dB bis 18 GHz bieten und über einen Sonden-Stromversorgungsanschluss verfügen, wodurch ein zusätzliches Gleichstromnetzteil entfällt. Lesen Sie jetzt den Anwendungshinweis zu Vorverstärkern und Systemrauschen!
Der Mikrowellen-Komponentenverstärker Keysight 87405B bietet Systemintegratoren und Mikrowellenentwicklern eine kompakte und zuverlässige Verstärkungsstufe. Mit einer minimalen Verstärkung von 22 dB und einer Ausgangsleistung von über 8 dBm liefert dieser Verstärker die benötigte Leistung genau dort, wo sie benötigt wird: am Testanschluss.
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .
87405C
Macht ein zusätzliches Gleichstromnetzteil überflüssig; ideal für Spektrumanalysatoren oder eigenständige Anwendungen.
Die außergewöhnliche Verstärkung (25 dB) und Linearität (±1,5 dB) in Kombination mit einem Sonden-Leistungs-Bias-Anschluss, der die Notwendigkeit einer zusätzlichen Gleichstromversorgung überflüssig macht, machen diese Vorverstärker zur idealen Wahl für Spektrumanalysatoren oder eigenständige Anwendungen.
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .
83051A
Systemverluste ausgleichen und die verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen erhöhen.
Der Keysight 83051A Mikrowellensystemverstärker ist ein kompakter, sofort einsatzbereiter Verstärker, der speziell für Systementwickler und -integratoren entwickelt wurde. Er liefert die benötigte Leistung, um Systemverluste auszugleichen und die verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen zu erhöhen. Dank seiner extrem breiten Bandbreite von 45 MHz bis 50 GHz kann der Entwickler mehrere schmalbandige Verstärker durch einen einzigen Keysight-Verstärker ersetzen. Dadurch entfällt der Bedarf an Frequenzweichen oder mehreren Vorspannungsversorgungen.
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .
87415A
Kompakte, zuverlässige Verstärkerleistung, die Ausgangsleistung dort liefert, wo sie benötigt wird – am Testanschluss.
Der Mikrowellen-Komponentenverstärker Keysight 87415A bietet Systemintegratoren und Mikrowellenentwicklern eine kompakte und zuverlässige Verstärkerleistung. Mit einer minimalen Verstärkung von 25 dB und einer Ausgangsleistung von über 23 dBm im Frequenzbereich von 2 bis 8 GHz liefert dieser Verstärker die benötigte Ausgangsleistung genau dort, wo sie benötigt wird: am Testanschluss.
83050A
Systemverluste ausgleichen und die verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen erhöhen.
Der Keysight 83050A Mikrowellensystemverstärker ist ein kompakter, sofort einsatzbereiter Verstärker, der speziell für Systementwickler und -integratoren entwickelt wurde. Er liefert die benötigte Leistung, um Systemverluste auszugleichen und die verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen zu erhöhen. Dank seiner extrem breiten Bandbreite von 2 bis 50 GHz kann der Entwickler mehrere schmalbandige Verstärker durch einen einzigen Keysight-Verstärker ersetzen. Dadurch entfällt der Bedarf an Frequenzweichen oder mehreren Vorspannungsversorgungen.
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .
83006A
Systemverluste ausgleichen und die verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen erhöhen.
Der Mikrowellensystemverstärker Keysight 83006A ist ein kompakter Standardverstärker, der speziell für Systementwickler und -integratoren entwickelt wurde. Er liefert die benötigte Leistung, um Systemverluste auszugleichen und die verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen zu erhöhen. Dank seiner extrem breiten Bandbreite von 10 MHz bis 26,5 GHz kann der Entwickler mehrere schmalbandige Verstärker durch einen einzigen Keysight-Verstärker ersetzen. Dadurch entfällt der Bedarf an Frequenzweichen oder mehreren Vorspannungsversorgungen.
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .
83017A
Systemverluste ausgleichen und die verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen erhöhen.
Der Keysight 83017A Mikrowellensystemverstärker ist ein kompakter, sofort einsatzbereiter Verstärker, der speziell für Systementwickler und -integratoren entwickelt wurde. Er liefert die benötigte Leistung, um Systemverluste auszugleichen und die verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen zu erhöhen. Dank seiner extrem breiten Bandbreite von 500 MHz bis 26,5 GHz kann der Entwickler mehrere schmalbandige Verstärker durch einen einzigen Keysight-Verstärker ersetzen. Dadurch entfällt der Bedarf an Frequenzweichen oder mehreren Vorspannungsversorgungen.
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .
83020A
Systemverluste ausgleichen und verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen erhöhen
Der Mikrowellensystemverstärker Keysight 83020A ist ein kompakter, sofort einsatzbereiter Verstärker, der speziell für Systementwickler und -integratoren entwickelt wurde. Er liefert die benötigte Leistung, um Systemverluste auszugleichen und die verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen zu erhöhen. Dank seiner extrem breiten Bandbreite von 2 bis 26,5 GHz kann der Entwickler mehrere schmalbandige Verstärker durch einen einzigen Keysight-Verstärker ersetzen. Dadurch entfällt der Bedarf an Frequenzweichen oder mehreren Vorspannungsversorgungen.
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .
83018A
Systemverluste ausgleichen und verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen erhöhen
Der Mikrowellensystemverstärker Keysight 83018A ist ein kompakter Standardverstärker, der speziell für Systementwickler und -integratoren entwickelt wurde. Er liefert die benötigte Leistung, um Systemverluste auszugleichen und die verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen zu erhöhen. Dank seiner extrem breiten Bandbreite von 2 bis 26,5 GHz kann der Entwickler mehrere schmalbandige Verstärker durch einen einzigen Keysight-Verstärker ersetzen. Dadurch entfällt der Bedarf an Frequenzweichen oder mehreren Vorspannungsversorgungen. Der Keysight 83018A verfügt standardmäßig über interne Richtungsdetektoren für externe Pegelanpassungsanwendungen. Mit seinem exzellenten Rauschmaß im Verhältnis zu seiner breiten Bandbreite und hohen Verstärkung verbessert dieser Verstärker das Systemrauschmaß und den Dynamikbereich deutlich. Der Keysight 83018A wird mit einem flachen Kühlkörper, einer integrierten Montagehalterung und einem zwei Meter langen Gleichstromkabel geliefert. Die optimierten thermischen Eigenschaften und das Netzteil ermöglichen eine schnelle und einfache Integration in die meisten Messsysteme.
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .
U7228A
Automatische Konfiguration der Signalanalysatoren der X-Serie für präzise Korrekturdaten und reproduzierbarere Ergebnisse
Der USB-Vorverstärker U7228A (10 MHz bis 4 GHz) wurde entwickelt, um Messsystemen eine zuverlässige Verstärkung und ein niedriges Rauschmaß zu verleihen und so die Gesamtleistung des Systems zu verbessern und systematische Fehler zu reduzieren; eine Komplettlösung für die Signalanalysatoren der Keysight X-Serie zur Durchführung von Rauschmaßmessungen.
Bei Anschluss an die Signalanalysatoren der X-Serie konfigurieren die USB-Vorverstärker die Analysatoren automatisch, um den angeschlossenen Vorverstärker zu erkennen und die integrierten Kalibrierungsdaten wie Verstärkung, Rauschzahl und S-Parameter herunterzuladen. Diese Kalibrierungsdaten liefern präzise Korrekturwerte und reproduzierbarere Messergebnisse.
M9379A
Das PXI-HF-Verstärkermodul M9379A umfasst zwei Verstärker in Kombination mit HF-Schaltern und einem programmierbaren Stufenabschwächer für den Betrieb bis zu 13,5 GHz. Das 1-Steckplatz-Modul ist für den Betrieb mit den PXIe-Vektornetzwerkanalysatoren (VNA) M9485A und M980xA ausgelegt.
Das HF-Verstärkermodul M9379A umfasst zwei Verstärker, HF-Schalter und einen programmierbaren Stufenabschwächer, der für den Betrieb mit den PXIe-Vektornetzwerkanalysatoren (VNA) M9485A und M980xA ausgelegt ist.
In Kombination mit dem PXIe-VNA M980xA verbessert der M9379A das Grundrauschen des Messsystems. Beispielsweise ist der M9379A mit Vorverstärker eine ideale Lösung für Rauschzahlmessungen (NF) mit den Standardempfängern des M980xA bis 13,5 GHz. Das 1-Slot-Modul verfügt zudem über interne Schalter, die direkt von der Firmware des M980xA gesteuert werden und so synchronisierte, schnelle Messungen von S-Parametern und Rauschzahl mit dem PXI-System ermöglichen.
N4985A
Erzielen Sie hervorragende Leistung und Verstärkung mit diesen autarken Hochleistungs-Breitbandverstärkern.
Die Systemverstärker der Serie N4985A von Keysight Technologies sind leistungsstarke Breitbandverstärker mit exzellenter Leistung und Verstärkung im Frequenzbereich von 100 kHz bis 50 GHz. Die Verstärker sind in sich geschlossen und werden an Standard-Wechselstromquellen angeschlossen.
Anwendungen:
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .