这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 温度传感器和探头
- 34307A 热电偶套件
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
34307A 热电偶套件
这款J型热电偶设计用于34970A数据采集开关/测量单元,能够配合某些数字万用表使用
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
这款J型热电偶设计用于34970A数据采集开关/测量单元,能够配合某些数字万用表使用。
特点
- J 型(铁-康铜)的范围为 -40℃ 至 +750℃,灵敏度较高,约为 50 µV/°C
Keysight 34307A 热电偶套件包含 10 个 J 型热电偶。 每个热电偶的长度为 180 cm(72英寸)。
Keysight 34307A 与 Keysight 34970A 数据采集/开关单元兼容。 34307A 也可以与 Keysight 34401A、34460A 或 34461A 配合使用,但是,此过程需要外部程序将电压测量转换为温度,并且必须使用冰槽或电子参考接点。
需要帮助或遇到问题?