尋找感興趣的產品?
適用於信號完整性(SI)和電源完整性(PI)的 PathWave 先進設計系統(ADS),旨在協助您克服當今高資料速率、軌跡密集的複雜印刷電路板(PCB)設計所帶來的挑戰。
可滿足未來需求的記憶體設計
DDR5 和 GDDR6 等下一代雙倍資料速率(DDR)記憶體可提供卓越的效能。 但它們也同時帶來了新的 SI 挑戰。 設計人員必須為接收器建立 IBIS-AMI 模型、萃取 DDR 通道的準確電磁(EM)模型,並預測在特定誤碼率下的眼圖遮罩邊限。
專為記憶體設計開發的 PathWave ADS 軟體,讓工程師能夠事半功倍地建立和萃取電磁模型、模擬匯流排,並且執行相符性測試。 如結合使用其 Memory Designer 和 SIPro 功能,端對端 DDR 分析的設定速度可大幅提高 5 倍。
確保高速串列匯流排的信號完整性
每項新的數位標準都會帶來更快的速度和更高的頻率。信號完整性工程師需以最高自信度進行通道設計,包括最佳導孔設計、管理串擾、信號丟失、抖動,以及等化。
利用 PathWave ADS 的先進通道模擬功能,您可模擬脈衝振幅調變(PAM-4、PAM-3 和 PAM-N)信令機制。 再加上快速而準確的信號完整性電磁分析,您可在電路板進入量產之前發現嚴重錯誤,進而實現 100% 電路板設計成功率。
參加是德科技學苑課程
信號完整性設計(10 分鐘)
電源完整性:不只是直流
當今的趨勢是更低的電壓、更大的電流,以及使用多個電源供應器,因此電源完整性問題極為棘手,通常需花費數千美元才能解決。 要克服此挑戰,您需以完善的設計流程,對配電網路(PDN)進行頻域和時域分析。透過是德科技 PI 設計流程,您可查看在最壞情況下,動態負載所導致的漣波,進而設計出最佳的低雜訊 PDN。
轉到雲端進行模擬,模擬速度提高 5 倍
近來,電子設計與模擬領域開始導入雲端技術的最新創新成果。 您的設計工作區有好幾 GB,但所需的模擬檔案可能只有 10 MB。 此時,您不需要使用整個工作區檔案來進行模擬。
利用雲端模擬,軟體只會傳送執行模擬所需的檔案。 藉助高效能運算和雲端模擬,設計團隊可將模擬時間縮短 80% 以上。
閱讀部落格
將電磁模擬轉移到雲端,大幅縮短設計時間
觀看網路研討會
使用 PathWave ADS,在更短時間內進行更多模擬
找到符合您需求的型號
保障您的創新投資
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助