Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- USB 소스 측정 장치
- U2722A 및 U2723A USB 모듈러 소스/측정 장치
- U2722A USB 모듈러 소스 측정 장치
무엇을 찾고 있습니까?
U2722A USB 모듈러 소스 측정 장치
USB 모듈러 소스 측정 장치
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
U2722A는 4사분면 작동에서 사용할 수 있는 SMU입니다. 더 높은 전력을 위해 직렬/병렬로 채널을 연결할 수 있습니다.
주요 특징
참고: U2722A는 2024년 6월 1일에 단종됩니다. 이 제품을 주문할 수 있는 마지막 날짜는 2024년 5월 31일입니다. 키사이트는 이 제품에 대해 표준 기간인 5년 동안 계속 지원할 것입니다. 대체 함수 생성기(EDU33211A), SMU(N6784A), 디지털 멀티미터(EDU34450A), 오실로스코프(EDUX1052G), DAQ(DAQ970A)로 관련 벤치 또는 모듈러 시스템을 구매할 수 있습니다.
U2722A USB 모듈러 SMU(Source Measure Unit)는 최대 60 V/360 mA까지 직렬 또는 병렬로 채널을 연결해서 4사분면 작동에서 작동할 수 있는 3채널 20V/120mA입니다. 이 제품은 표준 고속 USB 2.0 인터페이스를 사용하므로 손쉽게 연결이 가능하며 플러그 앤 플레이 기능으로 사용자가 빠르게 테스트를 설정 및 구성할 수 있습니다.
U2722A는 독립형 모듈로 작동할 수 있습니다. 또한 확장 가능한 소형 솔루션으로 USB 모듈러 장비 및 DAQ 제품군의 다른 모듈과 함께 사용할 수 있습니다.
선택 품목인 키사이트 U2941A 파라메트릭 테스트 픽스처는 SMT 및 DIP IC를 포함한 반도체 부품 테스트에서 U2722A USB 소스 측정 장치 사용을 보완하도록 설계되었습니다.
콤포넌트 디바이스에 대한 기본적이면서도 완벽한 IV 커브 추적 솔루션을 찾고 있다면 키사이트의 Parametric Measurement Manager Pro를 권장합니다. 이 소프트웨어는 U2722A USB 모듈러 소스 측정 장치와 함께 작동해서 프로그래밍 코드를 전혀 작성하지 않고도 이산 반도체를 분석합니다. 지금 온라인에서 이 소프트웨어를 무료로 다운로드할 수 있습니다.
키사이트 U2700A 시리즈 USB 모듈러 장비가 2009년 Design News의 Golden Mousetrap Award에서 최고의 제품 부문 수상작으로 선정되었습니다. Design News의 Awards Program은 20년이 넘는 세월 동안 제품 설계 부문의 엔지니어링 혁신과 창의성을 기리고 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?