검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N5166B CXG RF Vector Signal Generator, 9 kHz to 6 GHz
Essential signal generation for IoT and general-purpose devices
주요 특징
IoT 및 범용 디바이스를 설계 및 테스트할 수 있도록 제조
- 9 kHz ~ 3 또는 6 GHz의 주파수 범위와 최대 120 MHz RF의 변조 대역폭 지원
- 구성 요소의 기본 파라메트릭 테스트와 수신기의 기능 검증 수행
- 다수의 검증된 표준 규격 벡터 신호를 사용한 디바이스 테스트
- 신뢰할 수 있는 벡터 신호 생성기를 사용하여 무선 통신 시스템 내 구성 요소에 대한 손쉬운 문제 해결
- 자체 유지관리 솔루션과 저비용 수리로 가동 중지 시간과 경비 최소화
주요 사양
주파수
9 kHz to 6 GHz
@1GHz일 때 출력 전력
+18 dBm
주파수 스위칭
5 ms
1GHz일 때 고조파
-35 dBc
위상 노이즈 @1 GHz (20kHz 오프셋)
-119 dBc/Hz
유형
Vector
주파수
@1GHz일 때 출력 전력
주파수 스위칭
1GHz일 때 고조파
위상 노이즈 @1 GHz (20kHz 오프셋)
유형
9 kHz to 6 GHz
+18 dBm
5 ms
-35 dBc
-119 dBc/Hz
Vector
더 보기
대역폭 옵션:
60 MHz
120 MHz
베이스밴드 발생기 모드:
Waveform Playback
폼 팩터 :
Benchtop
주파수:
9 kHz to 6 GHz
주파수 선택:
3 GHz
6 GHz
주파수 스위칭:
5 ms
1GHz일 때 고조파:
-35 dBc
최대 주파수:
7.2 GHz
Maximum Modulation Bandwidth:
120 MHz
최대 출력 전력:
+18 dBm
비고조파 @1 GHz:
-72 dBc
@1GHz일 때 출력 전력:
+18 dBm
성능 레벨:
◆◆◇◇◇◇
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋):
-119 dBc/Hz
위상 노이즈 @1 GHz (20kHz 오프셋):
-119 dBc/Hz
스위프 모드:
Step
List
유형:
Vector
파형 재생 메모리:
512 MSa
PathWave Signal Generation Software
PathWave Signal Generation software is a flexible suite of signal creation tools that will reduce the time you spend on signal simulation. Its performance-optimized reference signals – validated by Keysight – enhance the characterization and verification of your devices.
- Create performance-optimized reference signals
- Validate component, transmitter, and receiver testing
- Ensure designs meet latest standards
- Speed signal creation and reduce simulation time
Standard Configurations
Prev
CXG RF Vector Signal Generator, 9 kHz – 3/6 GHz
- Frequency range of 9 kHz – 3/6 GHz and up to 120 MHz RF modulation bandwidth
- Perform basic parametric testing of components and functional verification of receivers
- Test your device with multiple verified, standards-compliant vector signals
- Easily troubleshoot your component within a wireless communication system using a reliable vector signal generator
- Minimize downtime and expenses with self-maintenance solutions and low-cost repairs
Next
Interested in a N5166B?
Extend the Capabilities
N5166B CXG RF Vector Signal Generator Featured Resources
Want help or have questions?