お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
P937xA Streamlineシリーズ USBベクトル・ネットワーク・アナライザ
ハイライト
小型のパッケージで優れた性能
キーサイトのP937xAシリーズは、テストスペースを大幅に縮小できる低価格のフル2ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)です。 強力な処理性能を備えた外部コンピューターから小型シャーシを制御できます。
- 300 kHzから26.5 GHzまでの周波数カバレージを選択
- 拠点間の持ち運びも容易なコンパクトなVNA
- 測定器をカスケード接続することで、テストポート数を拡張
- キーサイトの高性能VNAと同じグラフィカル・ユーザー・インタフェースで測定
- すべてのキーサイト電子校正(ECal)モジュールのサポートにより、迅速に校正
妥協のないRF性能
USB測定器は広く使用されています。 小型測定器を購入する際、仕様が似通っていてベンダー間で区別をつけにくいことがあります。 Keysight Streamlineシリーズ VNAは実証済みの測定技術を土台としています。 ハイエンド測定器と共通のGUIを使用しているため、Streamlineシリーズをワークフローに簡単に実装できます。
P937xAソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツールにより、さまざまな測定アプリケーションで設計の検証、特性評価、トラブルシューティングを行うことができます。 P937xAでの自動フィクスチャ除去、スカラーミキサー/コンバーターの校正済み測定、タイムドメインなどの複雑な測定をソフトウェアアプリケーションで簡素化します。
Key Specifications
周波数レンジ
300 kHz~26.5 GHz
ダイナミックレンジ
115 dB
出力パワー
7 dBm
Trace Noise
0.003 dB RMS
内蔵ポート数
2
Best 201 Point Sweep Time
14 ms
その他の詳細仕様もご覧ください。
お客様に最適なモデルを検索
前
最大周波数:
4.5 GHz
内蔵ポート数:
2 ports
ダイナミックレンジ:
115 dB
出力パワー:
7 dBm
トレースノイズ:
0.003 dBrms
最大周波数:
6.5 GHz
内蔵ポート数:
2 ports
ダイナミックレンジ:
115 dB
出力パワー:
7 dBm
トレースノイズ:
0.003 dBrms
最大周波数:
9 GHz
内蔵ポート数:
2 ports
ダイナミックレンジ:
115 dB
出力パワー:
7 dBm
トレースノイズ:
0.003 dBrms
最大周波数:
14 GHz
内蔵ポート数:
2 ports
ダイナミックレンジ:
115 dB
出力パワー:
7 dBm
トレースノイズ:
0.003 dBrms
最大周波数:
20 GHz
内蔵ポート数:
2 ports
ダイナミックレンジ:
115 dB
出力パワー:
7 dBm
トレースノイズ:
0.003 dBrms
最大周波数:
26.5 GHz
内蔵ポート数:
2 ports
ダイナミックレンジ:
115 dB
出力パワー:
7 dBm
トレースノイズ:
0.003 dBrms
次へ
機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。