產品特性

在輕薄設計中隱藏卓越性能

Keysight P937xA 系列是價格實惠的全雙埠向量網路分析儀(VNA),可大幅縮減測試規模。 您可透過具備強大處理能力的外部電腦,來控制其輕巧的機箱。

  • 可選擇的頻率範圍為 300 kHz 至 26.5 GHz
  • 您可在測試站點之間,輕鬆共用這款輕巧的 VNA。
  • 藉由串聯儀器來擴充測試埠數
  • 使用與是德科技高效能 VNA 相同的圖形操作介面進行量測
  • 支援所有是德科技電子校驗(ECal)模組,以快速完成校驗

無可比擬的射頻效能

USB 儀器非常常見。 在購買小型設備時,您很難單憑產品規格書,來評估不同品牌、規格相似的產品。 Keysight Streamline 系列 VNA 採用經實證的量測科學。 它提供與高階儀器相同的圖形操作介面,方便您輕而易舉地將 Streamline 系列整合入您的工作流程。

P937xA 軟體

完整的網路分析儀軟體工具,可協助您對設計進行調查、特性分析和除錯,以因應各種量測應用的要求。 透過應用軟體,在 P937xA 上簡化複雜的量測,例如自動測試夾具移除、純量混頻器/轉換器校驗量測,以及時域量測。

重要規格

頻率範圍

300 kHz 至 26.5 GHz

動態範圍

115 dB

輸出功率

7 dBm

軌跡雜訊

0.003 dB RMS

內建埠數

2

最佳 201 點掃描時間

14 ms

想查看更多規格嗎?

搜尋符合您需求的型號

是德科技客服中心提供您需要的協助