お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
TS-5400 PXI Functional Test System with Mac Panel Interface
The TS-5400 PXI functional test system is a standard PXI-based functional test platform that supports up to 464 test nodes for throughput improvement via multi-DUT test.
スタート価格:
HIGHLIGHTS
- ソフトウェア:Test Exec SL 7.1およびTS-5000シリーズのアプリケーション・ソフトウェア7.1Vと、400種類以上の内蔵自動車テスト・ライブラリのマルチスレッド・サポート
- 信号スイッチング:最大464×4マトリクス
- 負荷スイッチング:最大64チャネル×40A、288チャネル×7.5A、192チャネル×2A
- 電源:最大1 kWのモジュラ電源
- 測定:6.5桁のDMM、2/4チャネル、16ビット、20 Mサンプル/sの32チャネルの高電圧データ収集モジュール
- 入力信号:2チャネル、30 MHz、最大16 Mサンプル/チャネルのARB、8/16チャネルの16ビット・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、100 V/200 mAのアイソレート電圧/電流(V/I)ソース
Keysight TS-5400 PXIシリーズ ファンクション・テスト・システムは、自動車、航空宇宙/防衛、産業用制御製品のメーカ向けの最新のPXIハードウェア/ソフトウェア・プラットフォームで、単一または複数のDUTのテストをサポートします。パワートレイン制御、複雑なボディ・エレクトロニクス、産業用コントローラなどのエレクトロニクス制御モジュールのテスト用に設計されたTS-5400 PXIシリーズを使用すれば、スループットが向上し、デザイン検証/製造段階でのファンクション・テストのニーズに対応できるだけでなく、将来のファンクション・テスト・ニーズにも対応可能です。
最新のヒントと情報をKeysight自動車ファンクション・テスト・フォーラムから得ることができます。
KeysightのTestExecSLソフトウェアを使用してソフトウェア開発とテスト統合を迅速化する方法
Interested in a U8972A?
Extend The Capabilities For Your TS-5400 High Performance PXI Functional Test System With Mac Panel Interface
Featured Resources
Want help or have questions?