何をお探しですか?
i7090 大規模並列ボード・テスト・システム
Keysight i7090ボード・テスト・システムは、最大20コアをサポートし、複数のプリント回路基板アセンブリ(PCBA)に対して並行してテストを実行する世界初の大規模並列ボード・テスト・システムです。
スタート価格:
最も効率的で柔軟性の高いボード・テスト・システムファミリー
「大規模並列計算コアにより、最新のコンピューターは飛躍的な性能を実現します。 i7090ボード・テスト・システムは、プリント回路基板アセンブリ(PCBA)の製造テストとプログラミングに同様の機能をもたらします」と、キーサイト・テクノロジー、電子産業製品部門バイスプレジデントであるChristopher Cainは述べています。 「i7090は、革新的なモジュラーアーキテクチャーを採用し、小さな設置面積で画期的なスループットを実現します。 i7090は、最先端のインダストリー4.0自動化機能と解析機能を備えており、大量生産のPCBA製造のさまざまな課題に最適化できる比類ない能力を提供します。」
ハイライト
高品質なPCBAテストのためのインサーキット・ボード・テスタ
キーサイトi7090は、PCBAテストエンジニアがコストを削減しながら製造効率を向上させるために設計された大規模並列ボード・テスト・システムです。 従来のインサーキットテスタとは異なり、i7090は最大20個のインサーキット・テスト・コアを並列にサポートしているため、エンジニアは複数のシステムを必要とせずに複数の被試験ユニット(UUT)を同時にテストすることができます。 これにより、拡張やインフラのコストを削減し、貴重なテストスペースの制限をなくすことができます。
可変コア構成とキーサイトOpenTAPのサポートにより、i7090は既存のハードウェアと容易に統合できる柔軟で拡張性の高いシステムです。 これにより、ユーザーはシステムの機能を拡張し、製造の需要に応じたリソースの拡張を容易に行うことができます。 i7090は、コンパクトなサイズと効率的なデザインで貴重な設置面積を節約し、強力な機能によりPCBA製品のテストをより高速化し、より効率的に行うことができます。
新しいi7090の機能と利点:
- 柔軟な拡張性:20個の並列コアで複数の被試験ユニット(UUT)を同時にテストできます。
- 小型フットプリント:幅600 mmで省スペース、サイクルタイム短縮。
- 量産対応:大~超大規模量産対応で製造テストに最適です。
- 拡張された性能:アンパワードテストおよびベクタレステスト拡張機能(nanoVTEP)技術を搭載し、テストスループットの高速化、フィクスチャの低コスト化、故障カバレージを実現します。
- 測定器の統合:キーサイトOpenTAPソフトウェアと測定システム用 (PXI) PCI eXtensionsのサポートにより、同じプラットフォーム上でキーサイトとサードパーティの測定器を使用できます。
- マルチプラットフォーム対応:マルチプラットフォームハードウェアと機能的に統合するための標準48 cmラック。
- インシステムプログラミング:160チャンネルの並列処理で、システムのスループットを高速化します。
i7090は、最先端のインダストリー4.0自動化機能と解析機能を備えており、大量生産のPCB組み立て製造のさまざまな課題に最適化できる比類ない能力を提供します。
Key Specifications
最大ノード数
2560
最大並列コア数
20
フットプリント(mm)
600×1480×1980
最大プログラミングチャネル数
160
ニュースとお知らせ
Featured Article on EE Times Asia: High-Volume Manufacturing Testing for Low-Cost Boards: Navigating the Challenges
The growth of technology has led to an increased demand for low-cost electronics products and lots of them. Manufacturers must streamline manufacturing processes, reduce costs, and improve production times. As a result, the in-circuit testing process for these products must also adapt and keep up with these demands. Click here to read more about this article.
Vision Award 2022
キーサイトのi7090がSMT China MagazineのVA Excellence Award - Overall ImpactおよびVA Editor's Choice Awardを受賞したことを発表いたします。
EM Asia Innovation Award 2022
キーサイトのi7090は「プリント回路基板アセンブリ(PCBA)」部門でEM Asia Innovation Awardを受賞しました。
Productronica 2021: i7090 ライブデモ
小型・大量・高度にパネル化されたプリント回路基板に対応した世界初の大規模並列ボード・テスト・システム、i7090の特長と性能を、地域セールスマネージャーのMehdi Bouzidがご紹介します。ぜひご参加ください。
SMT Magazine誌による注目のインタビュー
Christopher Cain(キーサイト・テクノロジー、電子産業製品部門バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャー)が、キーサイトのi7090大規模並列ボードテストの開発につながった市場要因について語ります。
インタビュー記事の続きは以下でご覧ください: SMT007 Magazine
ウェブセミナー
変化し続けるPCBA業界において、最近では、さまざまな構成に対応できる拡張性のあるアプローチが必要な課題もあり、従来のテストシステムだけでは十分でない場合があります。 これらのウェブセミナーでをご覧いただき、世界初の大規模並列ボード・テスト・システムであるi7090システムがどのようなメリットをもたらすかについてご確認ください。
より小さな設置面積で、より高いスループットを加速
モノのインターネット(IoT)、スマートデバイス、電気自動車の普及に伴い、使用されるプリント回路基板アセンブリ(PCBA)はより高度になり、デバイスの機能にとって重要な小型部品が詰め込まれるようになってきています。 しかし、これらの小型基板のテストは、20年前の単純な被試験ボードテスト用に構築されたテストシステムに依存しているのが現状です。 これは、製造ラインの最後のファンクションテストがこれらの重要な障害を捕らえることができることを期待して、テストカバレージを小さくすることを意味するかもしれません。
このウェブセミナーでは、テストコストを削減するために、大型PCBAで使用されているテストシステムと同様の機能や技術を使用して小型PCBAをテストすることの重要性について説明します。
重要ポイント:
- 並行して行われる大量のPCBAテストの実行
- コストを上げずにPCBAテストのスループットを向上させる方法
- PCBAテストコストを下げるという神話とそれを製造で達成する方法
より小さな設置面積で、より高いスループットを加速(ソフトウェアとツール)
このウェブセミナーは「より小さな設置面積で、より高いスループットを加速」のパート2で、Keysight i7090のソフトウェアとツールについて説明します。 i7090の製品概要、ソフトウェアの構成、開発、デバッグ、テストフィクスチャと使用ツール、ソフトウェアの生産ランタイムについて説明します。
ソフトウェア:
- ダイナミックなシステム構成が可能
- 機能豊富なUX
- 高度なデバッグ機能
- 使いやすいGUI
お客様の声
LACROIX Electronics
LACROIX Electronicsは、電子アセンブリとサブアセンブリの設計と製造に特化した会社です。 大規模並列ボード・テスト・システムi7090の導入により、テスト・エンジニアリング・コーポレート・マネージャーがどのようにコスト削減とスループット向上を実現したのかその内容を動画でご確認ください。
こちらをクリックしてBusinessWireの内容をご一読ください。
i7090 大規模並列ボード・テスト・システムの機能を拡張
i7090ボード・テスト・システムの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。