这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
经过优化,可以与 Keysight M9362A-D01 四路下变频器结合使用
Keysight M9352A 是一款单插槽、4 通道、PXI 混合中频放大器/衰减器,拥有 1 GHz 模拟带宽。 这种混合放大器可提供出色的中频信号调理功能,适合在多通道模块化解决方案中使用。 M9352A PXI 混合插槽经过优化,可与 Keysight M9362A-D01 四路下变频器配合使用。
- 多个编程接口支持轻松集成到现有的测试环境中
- 包括驱动程序、软件前面板和编程示例
- 符合模块化开放系统方法(MOSA)
- 利用以 0.5 dB 步进的 31.5 dB 固态中频衰减器进行快速中频功率控制
- 非常适合多通道相干信号捕获和分析:雷达、SIGNIT、ELINT、MASINT、电子战(EW)和射频微波
- 机箱插槽兼容性:cPCI(J1)、PXI-1、PXIe 混合插槽
通过软件前面板,可以轻松进行监测
M9352A PXI 放大器/衰减器模块包含全套模块驱动程序、文档、示例和软件工具,可帮助您快速开发测试系统。 其软件前面板界面让您可以轻松监控这个放大器/衰减器,设置增益值和监测硬件状态。
除了 Keysight I/O 程序库外,它还支持多种应用开发环境,包括 VisualStudio(C/C++、C#、VB.NET)、LabVIEW、LabWindows/CVI 和 MATLAB VEE。
想要深入了解 M9352A?
扩展功能
特色资源
需要帮助或遇到问题?