这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 信号分析仪

此信号分析仪可与扫描调谐频谱分析选件结合,最大限度扩大动态范围以测量带外失真;或与矢量信号分析选件结合,精确测量通道内失真。信号分析仪与选件的完美配合,使您可以精确测量通信信号的频率、幅度、杂散、相位噪声和调制分析结果,同时保持出色的动态范围和测量速度。

如果您主要执行通道内测量,那么可能会青睐 PXI 矢量信号分析仪 。该分析仪经过特别优化,可快速测量已知信号。
我们已推出 CXA-m,进一步扩大了 X 系列信号分析仪的阵容。CXA-m 是一款 PXIe 信号分析仪,可在高达 26.5 GHz 的频率范围内提供完全达标的性能。它占用 4 个插槽,使您可以充分利用现有代码处理射频和微波信号。选择 Keysight CXA-m 信号分析仪,即使测试空间更小也能部署微波测试仪器。

利用 Keysight X 系列的全面优势

  • 通过在所有 X 系列信号分析仪上运行的相同测量应用软件,提供一致、可重复的测量结果
  • 通过通用的 X 系列控制代码、应用软件、功能和图形用户界面,确保从研发到制造,再到维护的完美过渡
  • 采用用户熟悉且易于使用的界面,使学习操作的过程轻松无比
     
  • M9260A PXIe 音频分析仪 M9260A PXIe 音频分析仪 

    M9260A PXIe 音频分析仪

    Keysight M9260A 专为进行快速、高性能音频测试而设计,它能提供:

    • 快速进行音频测试
    • 生成纯音频信号
    • 高性能音频测量
    • 轻松用于音频测试

  • M9290A CXA-mPXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz M9290A CXA-mPXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz 

    M9290A CXA-mPXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz

    • 10 Hz 至 3、7.5、13.6 或 26.5 GHz
    • 高达 25 MHz 分析带宽
    • 可选择扫描模式和 FFT 模式
    • 通用测量应用软件