是德科技示波器术语表
什么是数字存储示波器?
介绍
什么是数字存储示波器?
数字存储示波器(DSO) 是一种测量和记录电信号的电子仪器。它将模拟信号转换成数字格式并将其存储在其数字存储器中,以便于调用和分析。
数字存储示波器用于各种应用。生物医学工程师使用它们来测量来自人体的电信号,例如心跳和脑电波。电信工程师使用 DSO 测试手机和其他通信设备。航空航天工程师用它们来测试飞机部件,同时汽车工程师使用它们来测试车辆电子系统。设计工程师使用 DSO 来验证其设计的性能。
要了解更多关于是德科技示波器的信息,请访问示波器基础知识页。

Used Oscilloscope Buying Guide For Electrical Engineers
Download for Free With a Keysight Used Equipment Store Account
InfiniiVision 4000 X 系列数字存储示波器的特点
16 位垂直分辨率
5 GSa/s 最大采样率
20 M 记录长度
1,000,000 wf/s 更新率
2 或 4 个模拟通道加上 16 个数字通道(MSO 型号)
直观的用户界面和上下文相关的帮助
WaveGen 任意函数发生器(可选)
12.1 英寸电容式触控显示屏(部分机型选配)
USB 端口和 LAN 连接
免费是德科技应用软件更新
InfiniiVision 4000 X 系列具有同类产品中最高的性能,具有高达 1.5 GHz 的带宽、5 GSa/s 的采样率和 16 个数字通道(MSO 型号)。 InfiniiVision 4000 X 系列示波器提供最先进的触发功能,具有超过 21 种触发类型和模式。 7 合 1 仪器还提供可选的内置任意函数发生器、数字电压表和频率计数器。
要查看 Keysight原厂翻新示波器的完整最新列表,请访问产品列表页。
DSO 触发模式
触发是导致示波器开始采集和存储信号。触发器用于确保被测量的信号是需要的,并防止示波器记录不需要的信号。
一些数字示波器提供高级触发模式。他们包括延迟、峰值和窗口触发器。这些触发模式允许示波器在特定时间点开始采集和存储信号,这对于测量瞬态现象非常有用。

Used Oscilloscope Buying Guide For Electrical Engineers
Download for Free With a Keysight Used Equipment Store Account
数字与模拟存储
DSO与模拟同类产品相比有几个优势。数字示波器:
更加准确和精确
拥有更宽的动态范围
可轻松连接到计算机进行存储和分析。
可以测量非常快的信号,这些信号很难或不可能测量 模拟示波器
具有自动测量和分析采集数据的功能
Browse Oscilloscopes at a Great Discount
最多可以选择3台仪器进行对比
与数字存储示波器相关的常用术语
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| 数字波形存储器 | 存储数字数据。用于DSO以存储被测量的电信号 |
| 时钟驱动电路 | 用于生成用于操作DSO的时钟信号。生成控制被测电信号采集和存储的定时信号 |
| 数字滤波 | 一种信号处理类型,用于从信号中去除不需要的频率。用于DSO,通过去除噪声和其他不需要的信号来提高测量精度 |
| 可重复测量 | 可以以相同的结果重复进行的测量。数字示波器可以实现这一点,因为它们可以存储被测量的波形,并将其重新调用以进行进一步分析 |
| 内存深度 | 在样品中测量。可以存储在内存中的样本数量不断增加。现代数字示波器的存储深度接近十亿个样本。 |
| 同步转换器 | 将直流电(DC)转换为交流电(AC)的电子设备。它用于为数字示波器供电。 |
无论您何时准备就绪,我们都可以通过以下 5 种方式为您提供帮助
浏览我们的原厂二手示波器优惠
致电获取技术支持:400-810-0189
周一到周五 8:30am-5:30pm
联系我们的销售支持团队
创建账户以获取价格提醒并进入专属候补名单
与您的客户经理讨论您的具体需求