峰值與平均功率感測器,50 MHz 至 6 GHz,300 kHz 頻寬

E9321A 功率感測器具有 300 kHz 的視訊頻寬,可依據 TDMA 無線標準,執行時隙峰值、均值和峰均比等功率量測。

產品影像
  • Connector type

    Type-N (m)

  • Frequency range

    50 MHz to 6 GHz

  • Power range

    -65 to +20 dBm

  • Video bandwidth

    300 kHz

  • Measurement type

    Peak and Average/CW

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

E9321A 峰值和平均功率感測器,50 MHz - 6 GHz,300 kHz 頻寬
E9321A 峰值和平均功率感測器,50 MHz - 6 GHz,300 kHz 頻寬

型號:

E9321A

數量

選購項目

1

峰值和平均功率感測器,50 MHz 至 6 GHz,300 kHz 頻寬 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | Keysight 原廠保固 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月

焦點訊息

  • 300 kHz 視訊頻寬,非常適合用於 GSM、EDGE 及 NADC 應用
  • 量測速度快,透過 GPIB 每秒可達高達 1000 個已校驗讀值
  • 寬動態範圍
  • 校正係數、線性度、溫度及頻寬校正值皆儲存於 EEPROM 中
  • 標準配備精密 N 型接頭
  • 可與 EPM-P(E4416A/17A)系列及 P 系列(N1911A/12A)功率計配合使用