這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Upgrade your Infiniium S-Series high-definition oscilloscope to 8 GHz bandwidth
HIGHLIGHTS
- 選項 060 將頻寬從 6 GHz 升級為 8 GHz
- 選項 040 將頻寬從 4 GHz 升級為 8 GHz
- 選項 025 將頻寬從 2.5 GHz 升級為 8 GHz
- 選項 020 將頻寬從 2 GHz 升級為 8 GHz
- 選項 010 將頻寬從 1 GHz 升級為 8 GHz
- 選項 005 將頻寬從 500 MHz 升級為 8 GHz
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助