這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight 66332A 動態量測直流電源支援各種動態量測 ...
產品特性
額定輸出
- 電壓:0 至 20 V
- 電流:0 至 5 A
- 高達 7 ms 的峰值電流:5 A
25 °C ±5 °C 時的程控準確度
- 電壓:10 mV
- + 電流:2 mA
漣波與雜訊(20 Hz 至 20 MHz)
- 電壓均方根:0.3 mV
- 峰對峰值:3 mV
- 電流均方根:2 mA
讀回準確度
- 直流讀回準確度(25 °C ±5 °C):NA
- 交流 + 直流讀回準確度(25 °C ±5 °C),直流加上正弦波輸入 > 25 mV rms:NA
Keysight 66332A 動態量測直流電源,提供電壓與電流波形的動態量測和分析。這台儀器很適合用來測試數位無線通訊產品/元件,因為它不只提供測試的能力,還可執行峰值電流量測,以分析這些產品的脈衝電流需求之特性。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助