СВЧ-генераторы сигналов серии VXG
Широкие возможности по формированию сигналов миллиметрового диапазона

Лидер в области решения прикладных задач тестирования устройств миллиметрового диапазона
СВЧ-генераторы сигналов компании VXG Keysight обеспечивают самую высокую в отрасли выходную мощность и сверхнизкий уровень фазовых шумов для решения самых сложных прикладных задач тестирования в аэрокосмической и оборонной промышленности. Двухканальная архитектура генератора VXG позволяет быстро переключаться между режимами тестирования блокирующих устройств и источников помех и двухканальных систем MIMO и систем формирования диаграммы направленности антенн.
- Двухканальный векторный генератор сигналов миллиметрового диапазона с мультисенсорным дисплеем и полосой модуляции до 2 ГГц в одном приборе
- Высокая выходная мощность для компенсации системных потерь и для обеспечения возможности тестирования 5G усилителей и тестирования по радиоэфиру (OTA)
- Фазово-когерентный гетеродин (LO) и синхронизация модулирующих сигналов для испытания в многопользовательском режиме и в режиме формирования диаграммы направленности систем MIMO при тестировании по радиоэфиру
- Сокращение сроков разработки и испытаний за счет использования программного обеспечения для генерирования сигналов PathWave Signal Generation

Исключительно высокий уровень выходной мощности для приложений 5G
- Упрощение измерительных систем благодаря первому в мире двухканальному векторному генератору СВЧ-сигналов с диапазоном частот 44 ГГц и полосой модуляции до 2 ГГц, выполненному в одном приборе
- Возможность компенсации системных потерь при тестировании по радиоэфиру (OTA) благодаря самому высокому в отрасли уровню выходной мощности в сочетании с низкими значениями модуля вектора ошибки (EVM) и коэффициента мощности в соседнем канале (ACPR)
- Сокращение сроков разработки и повышение надежности определения характеристик компонентов систем 5G NR при использовании программного обеспечения для формирования сигналов PathWave Signal Generation
Выберите модель, наилучшим образом подходящую для решения ваших задач
Ускорение тестирования устройств 5G NR на соответствие требованиям стандартов
- Поддержка различных конфигураций для тестирования на соответствие требованиям стандартов 3GPP блокирующих устройств и источников помех благодаря двум каналам с диапазоном частот до 44 ГГц
- Снижение погрешности измерений в сценариях тестирования широкополосных систем 5G с агрегированием несущих благодаря функции автоматической коррекции частотной характеристики канала и измерения S-параметров (S2P files)
- Ускорение разработки тестов благодаря совместимости различных интерфейсов программирования с командами SCPI и IVI.NET API
- Сокращение сроков разработки и испытаний за счет использования программного обеспечения для генерирования сигналов PathWave Signal Generation
Расширение функциональных возможностей с помощью правильно выбранных приборов
Расширение функциональных возможностей имеющегося измерительного оборудования путем дополнения его необходимыми принадлежностями для повышения производительности и нужным программным обеспечением для проектирования и автоматизации тестирования Keysight PathWave для сокращения времени разработки новых продуктов.
Защита инвестиций в инновационные разработки
Рекомендуемые ресурсы
Нужна помощь или хотите задать вопрос?