Highlights

The New Standard

As devices become highly integrated, complete characterization requires a complete RF and microwave measurement solution. The E5080B provides R&D performance up to 20 GHz and advanced test flexibility. Best-in-class dynamic range, trace noise, and temperature stability guarantee reliability and repeatability. 

  • Wide frequency coverage from 9 kHz to 4.5/6.5/9/14/20 GHz
  • Fully capture device performance with a wide dynamic range of 140 dB
  • Achieve complete device characterization with optional built in DC sources, bias tees, pulse generators and pulse modulators
  • Consistently test between R&D and production with the same UI and SCPI commands as high-end PNAs. 
  • Improve throughput by performing spectrum analysis, pulsed-RF measurements, vector mixer measurements, noise figure, and more on a single instrument

Широкие и гибкие функциональные возможности

Анализатор E5080B позволяет снизить расходы и упростить конфигурирование нескольких приборов. Встроенные аппаратные средства для проведения разнообразных испытаний превращают анализатор E5080B в полнофункциональное измерительное решение.

Для анализатора E5080B доступны следующие опции:

  • Источники постоянного тока
  • Генераторы импульсов и импульсные модуляторы
  • Анализ спектра
  • Измерения коэффициента шума

 

Программное обеспечение для анализатора цепей E5080B

Программное обеспечение для анализатора цепей E5080B

Программные средства анализатора цепей позволяют исследовать, определять характеристики и устранять неисправности в разрабатываемых устройствах при решении широкого круга измерительных задач. Разнообразные прикладные программы позволяют существенно расширить возможности анализатора E5080B по выполнению сложных измерений, например, для расширенного анализа сигналов во временной области, анализа спектра, измерения параметров импульсных и ВЧ-сигналов и множества других задач.

Количество встроенных портов
2 or 4 ports
Динамический диапазон
140 dB
Максимальная частота
53 GHz
Выходная мощность
10 dBm
Зашумленность графика
0.0015 dB rms
Type
Benchtop
Количество встроенных портов
Динамический диапазон
Максимальная частота
Выходная мощность
Зашумленность графика
Type
2 or 4 ports
140 dB
53 GHz
10 dBm
0.0015 dB rms
Benchtop
Посмотреть еще
Приложения:
Signal Integrity
Balance Measurements
S-параметры
Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка):
2 ms
Компоненты:
Кабели
Antennas
Mixers/Frequency Converters
Filters/Duplexers
Amplifiers
Connectors
Isolators
Динамический диапазон:
140 dB
Тип прибора:
Benchtop
Максимальная частота:
53 GHz
Начальная частота (анализатор АФУ / ВАЦ):
9 kHz / 100 kHz
Количество встроенных портов:
2 or 4 ports
Выходная мощность:
10 dBm
Type:
Benchtop
Температурная стабильность:
0.005 dB/ ⁰C (Typical)
Зашумленность графика:
0.0015 dB rms
Масса:
14 kg (2-port), 15 kg (4-port)

Заинтересовал векторный анализатор цепей E5080B?

Нужна помощь или хотите задать вопрос?