리소스

최신 사례 연구, 백서, 어플리케이션 노트 등 테스트 및 측정 솔루션을 찾는 데 도움이 되는 자료를 확인하고 오늘날 글로벌 설계 및 테스트 엔지니어들이 안고 있는 과제를 해결할 수 있도록 지원하는 산업체 연구도 확인해 보십시오.

필터 지우기
전시 : 1 - 20 / 215
정렬 기준 :
인기
인기 최신 관련성
데이터 시트
KeysightCare 데이터시트에서 기술 지원, 수리, 교정 서비스 관련 옵션을 설명합니다. 각 계층에 대한 상세한 서비스 설명이 포함되어 있으며 KeysightCare 지원 범위와 관련된 정보도 제공합니다.
2021-03-22
데이터 시트
본 데이터 시트는 KeysightCare의 핵심 부분인 KeysightCare 기술 지원의 세부 사항 및 이점을 제공합니다.
2021-10-01
플라이어
특정한 측정 어플리케이션을 위해 InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프와 함께 구매할 프로브, 하드웨어 업그레이드 및 소프트웨어 옵션을 각각 결정하는 것은 어려운 작업일 수 있습니다. 키사이트에서는 측정 애플리케이션 및 예산에 가장 적합한 것을 번들로 구성하여 동일한 품목을 개별적으로 구매하는 것보다 25% 할인된 가격으로 제공합니다. 업계에서 가장 빠른 파형 업데이트 속도와 하드웨어 기반 시리얼 버스 디코딩을 통해 키사이트의 InfiniiVision Jitter Better-Best 번들은 고속 직렬 버스에서 지터 분석을 수행하기 위한 모든 중요한 측정 도구를 제공합니다.
2021-05-28
브로셔
This brochure provides an overview, specifications and ordering information for the E4980A Precision LCR Meter.
2017-12-01
플라이어
스위칭 손실, 출력 리플, 효율성 및 피드백 증폭기 안정성에 대한 전원 공급 장치를 테스트하려면 고전압 차동 프로브, 전류 프로브, 디스큐 픽스처 및 자동화된 전력 측정 기능이 있는 오실로스코프 소프트웨어가 필요합니다. 키사이트의 InfiniiVision Power Better-Best 번들은 정가 대비 25% 저렴한 가격으로 스위치 모드 전원 공급 장치 설계를 테스트하고 특성화하기 위한 모든 중요한 측정 도구를 제공합니다.
2021-05-27
제품 팩트 시트
34450A, 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A 디지털 멀티미터 제품 개요
2017-12-01
브로셔
This brochure introduces overview and key features of the E4991B Impedance analyzer. The E4991B provide the best performance in the industry and three frequency options (1 GHz to 500M/1 G/3 GHz).
2017-12-01
브로셔
This brochure provides an overview for the E4980AL Precision LCR Meter.
2017-12-01
데이터 시트
InfiniiVision 4000 X-Series oscilloscopes redefine the oscilloscope experience with a 1 million wfms/s update rate, 12.1-in capacitive touch screen, InfiniiScan Zone triggering and upgradability.
2017-12-01
플라이어
Keysight One-Stop Calibration Services provides customers with a single calibration solution for Keysight and non-Keysight equipment, including electrical, physical, dimensional and optical instruments.
2016-07-25
데이터 시트
Whether you are looking for a basic entry-level oscilloscope or a more sophisticated model to get your job done, you want the most you can get for your money. The full line of InfiniiVision X-Series oscilloscopes 26 models, ensure that you get exactly what you need today with room to grow in the future
2014-08-02
제품 팩트 시트
키사이트 EDU36311A 삼중 출력 DC 전원 공급기는 경제적인 가격으로 전문가 수준의 설계와 유용성을 제공합니다.
2020-12-10
사례 연구
최고의 연구소들은 전문가와의 약속된 기술 지원을 통해 잠재적인 $500,000 달러의 생산성 손실을 방지하고, 필요한 측정 과제을 당일에 바로 해결했습니다.
2021-02-04
사례 연구
한 5G 애플리케이션 개발 팀은 기술 전문가들의 즉각적인 도움을 통해 제품 사용방법을 배우는 데에 소요되는 2일 이상의 지연시간을 감소했고, 20만 달러의 생산성 비용의 손실을 방지할 수 있었습니다.
2020-09-09
데이터 시트
Keysight's InfiniiVision 3000T X-Series oscilloscopes, from 100 MHz - 1 GHz, adds a capacitive touch screen to an economy oscilloscope to help you touch, discover and solve your debugging challenges.
2017-12-01
카탈로그
직면한 과제가 무엇이든 키사이트 InfiniiVision오실로스코프는 여러분에게 강력한 통찰력을 제공합니다.
2020-12-02
백서
보다 비용 효율적이며 민첩한 RAN을 만들기 위해서는 개방성이 필요합니다. 본 백서에서는 5G Open RAN의 이점과 테스팅 전략에 대해 설명합니다.
2020-07-22
플라이어
The EXM wireless test set is scalable to meet your production needs. It delivers the speed, accuracy and port density you need to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.
2017-11-30
데이터 시트
The commitment to superior technology brings you the InfiniiVision X-Series oscilloscopes – engineered to deliver value, functionality and flexibility at prices that fit into your existing budgets.
2017-12-01
브로셔
This color brochure highlights the E5071C ENA - the new industry standard in RF network analysis from 9 kHz to 8.5 GHz. The ENA provides superior performance with the industry’s best dynamic range >123 dB, best trace noise of < 0.004 dBrms at 70 kHz IFBW and fastest measurement speed of 39 ms at full 2-port cal, 1601 points.
2017-12-01