무엇을 찾고 있습니까?
N7779C 스텝-조정 가능 레이저 소스, 높은 파워 및 낮은 SSE, 기본 라인
새로운 N7779C 기본 라인 스텝-조정 가능 레이저 소스는 광대역 광 장치를 비용 효율적으로 테스트하기에 적합합니다. 또한 수신기 테스트나 전송 실험을 위한 매우 안정적이고 조정 가능 로컬 오실레이터 역할을 합니다.
주요 특징
- 파장: 1240~1380 nm 또는 1340~1495 nm 또는 1450~1650 nm 또는 1490~1640 nm
- 튜닝 시간: 1 nm 단계의 경우 300 ms
- 최대 전력: > +12 dBm 피크(통상) (옵션 114, 116, 216) 또는 > +13 dBm 피크(통상) (옵션 113)
- 신호 대 SSE 비율: ≥ 75 dB/nm(통상)
- 절대 파장 정확도: ±10 pm(통상)
새로운 N7779C 기본 라인 조정 가능한 레이저 소스는 다른 새로운 N777xC 모델과 마찬가지로 분해능 0.1 pm, 일반적 파장 반복성 ±3 pm의 이산 파장으로 빠르게 옮겨가, 광대역 광 장치를 비용 효율적으로 테스트하기에 적합합니다. 300 ms 등으로 파장 설정 시간을 적용해 빠르게 스테핑된 스위프가 가능합니다. N777xC 제품군의 다른 레이저와 마찬가지로, +12 dBm 이상의 피크 출력 전력(낮은 자연 방출 수준)을 제공합니다. 1시간 이상 ±0.01 dB 전력 안정성을 유지하므로 수신기 테스트나 전송 실험에 광범위한 조정 범위를 제공하는 정적 로컬 오실레이터 역할도 합니다.
모든 N777xC 조정 가능 레이저는 공통 캐비티 및 레이저 모듈 설계에 기반하고 좁은 라인폭, 우수한 장기 안정성, 낮은 자연 방출 수준을 공유합니다. 10년 이상 산업 표준으로 자리 잡았던 8160xA 및 81600B 레이저와 호환되는 소프트웨어이며 높이 1유닛이 적은 랙 공간을 차지합니다. 이 계측기의 원격 사용자 인터페이스는 LAN 또는 USB 연결을 통해 웹 브라우저만으로 액세스할 수 있습니다. 선택적 터치 스크린 디스플레이는 로컬 운영자 액세스를 제공하고 현재의 운영 매개변수를 표시합니다.
주요 사양
N7779C에 관심이 있으신가요?
스텝-조정 가능 레이저 소스, 높은 파워 및 낮은 SSE, 기본 라인에 대한 역량 확대
특집 리소스: N7779C 스텝-조정 가능 레이저 소스, 높은 파워 및 낮은 SSE, 기본 라인
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?