검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
W3602Bハーモニックバランスノンリニアシミュレーターを備えたPathWave ADSおよびEM設計環境。 包括的なノンリニアマルチデバイス増幅器安定性解析
주요 특징
W3602B PathWave ADS Core, EM Design, 레이아웃, HB 포함 사항:
- 정확한 선형 및 비선형 고조파 균형 시뮬레이션과 최적화
- 종합적인 비선형 앰프 안정성 분석
- 복합 기술 RF 모듈의 3D RF 물리적 설계
- 모듈 수준 RF 물리적 설계 검증 - DRC, LVS, LVL
- X-파라미터 모델 생성기
- EM 설계를 통해 파라미터화된 3D 콤포넌트를 생성하고 ADS로 가져올 수 있습니다
PathWave ADS 고조파 균형 회로 시뮬레이터는 큰 회로의 비선형성이 큰 조건에서도 강력한 수렴성을 갖는 것으로 알려져 있습니다. 독자적인 비선형 앰프 안정성 분석을 통해 불안정성을 유발하는 모든 원인을 엄격하게 판별해 많은 비용이 초래되는 하드웨어 결함을 방지합니다. 3D 회피 라우팅 기능이 있는 RF 물리적 설계를 채택하고 있어 RFIC, MMIC, 웨이퍼 수준 패키징, 라미네이트, 본드 와이어, 솔더 볼, 프린티드 안테나, PCB 및 RF 커넥터가 포함된 3D 복합 기술 RF 모듈 조립이 가능합니다. 모듈 수준 DRC/LVS/LVL 검증으로 오류 없는 RF 물리적 설계가 보장됩니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?