インテリジェントな可視性

マルチレイヤー・セキュリティ・ファブリックによる可視化により、企業ネットワークのモニタリング性能を向上させます。

インテリジェントなネットワークの可視化により、IT部門はネットワークセキュリティの強化、監視コストの削減、投資収益率(ROI)の向上、ネットワークパフォーマンスの最適化を図ることができます。 キーサイトは、最も幅広いネットワークタップ、仮想ネットワークタップ、インテリジェントなネットワーク・パケット・ブローカー(NPB)を提供しており、それにより以下が可能になります:

可視化の利点
盲点をなくし、ネットワークモニタリングを向上

盲点をなくし、ネットワークモニタリングを向上

モニタリングツールやコンプライアンスツールに送られる途中でデータが失われたり、セキュリティインシデントのデータが埋もれてしまったりすることで、盲点が発生します。 盲点は、SPAN ポートの過負荷、ネットワークに適したサイズのネットワーク・パケット・ブローカー(NPB)を使わないこと、DLP、SIEM、ロギングツール、プロトコル・アナライザなどのツールへの接続性の欠如などによって発生することがあります。 このような盲点が、ネットワークの停止、性能の問題、セキュリティ違反、コンプライアンス問題の原因となることはよくあることです。 この問題を解決する最も簡単で最善の答えは、業界で最も信頼性の高いTapと最高性能のNPBを使用して、拡張性のある可視化アーキテクチャーを実装することです。

キーサイトのネットワークTapとNPBソリューションがネットワークの盲点をどのように解消するかの詳細をご覧ください。

ネットワークモニタリングの性能を向上させるコンテキストアウェアネス

コンテキストアウェアネスは、ネットワーク運用を機能強化する強力な機能です。 コンテクスト・アウェアネス・データ処理により、データ重複排除、パケットトリミング、バースト保護、特にアプリケーションレベルのフィルタリングを通じて、適切なデータを適切なツールに配布することができます。 これらの機能を組み合わせることで、侵害の兆候を明らかにし、ユーザーとデバイスの地理的な位置を特定し、トラブルシューティング作業を改善することができます。

既存のモニタリングツールの投資を延命

現代の企業ネットワークでは、モニタリングツールの価値を最大限に引き出すために、一般的にいくつかの問題があります。 可視化ソリューションは、以下のようなさまざまな問題を排除することで、明確なコスト削減を実現する機能を提供します:

  • 適切なデータへのアクセス
  • 新しいモニタリングツールを追加する必要性の削減
  • モニタリングツールの性能とネットワークセキュリティのマッチングの保証

インテリジェントな可視化フレームワークにより、すべてのモニタリングツールでより多くのデータを確認し、最も重要なデータに焦点を当てることができます。

モニタリングツールの寿命を延ばすためにキーサイトがどのようなサポートを提供できるかをご覧ください:

既存のモニタリングツールの投資の延命
ネットワーク性能を最大化し、全体像を把握

ネットワーク性能を最大化し、全体像を把握

ITセキュリティと解析ツールは、それらが見ているデータによってのみ有効です。 性能が重要 -ーソリューション内のパケットドロップによる部分的な可視化に満足してはいけません。 ネットワークを適切にモニタリングするためには、ツールによる完全な可視化が必要です。

さらに、プロアクティブなモニタリングを行うことで、必要なときにいつでもネットワークの実際のテストを行い、ネットワーク/アプリケーションの性能を検証し、SLAを測定することができます。

キーサイトがお客様が見逃していたものを確認し、ネットワーク性能を最大化するためにどのように役立つかについて詳細をご確認ください。

可視化による規制適合の強化

よりよいネットワークの可視性とデータの制御で、企業は規制適合を強化することができます。 これにはCI DSS、HIPAA、法的な傍受、その他さまざまなコンプライアンス取り組みが含まれます。 重要なのは、適切なデータを捕捉し、それをセグメント化し、適切な場所に配信することです。

規制適合強化のためにキーサイトがどのようにサポートできるかの詳細をご確認ください。

ネットワークのダウンタイムと平均修理時間の短縮

侵入や停止の際には、数分間が重要です。 このような場合、可視化アーキテクチャーがネットワークのダウンタイムを削減することができます。 ネットワークにタップとネットワークパケットブローカー(NPB)を導入すると、チェンジボードの承認やトラブル シューティングのためのクラッシュカートの使用を大幅に減らすことができます。 特にリモートアクセス機能を導入すると、プロセスと機能が以前より高速化されます。

ダウンタイムの削減に必要なソリューションをキーサイトがどのように提供するかの詳細をご確認ください。

MTTRの削減
どこからでもいつでもデータにアクセス

どこからでもいつでもデータにアクセス

ネットワークの可視化は、物理ネットワークと仮想ネットワーク(パブリックとプライベートの両方)から適切なデータを捕捉することから始まり、ネットワークをより深く、より豊かに理解することが可能になります。

必要なデータは、ネットワーク内のどこからでも取得可能です。 必要な物理タップと仮想タップを、必要な場所に配置し、データを取得できます。 これにより、モニタリングソリューションに適切なデータを提供し、必要なときに適切なツールにデータを配信することができます。

キーサイトは、ネットワークタップ市場における一番のベンダーです。 キーサイトがどのようにネットワークタップをサポート援できるかをご覧ください:

セキュリティツールおよびモニタリングツールの価値を最大化します。

詳細をご確認ください。