何をお探しですか?
セキュリティーのための可視性
ネットワーク上のすべてのトラフィックを100 %可視化し、セキュリティーアーキテクチャーの性能を改善
ネットワーク全体の可視化が、強固なセキュリティーの鍵
見えないものは保護できません。 このため、キーサイトのネットワーク・セキュリティー・ソリューションは、物理、仮想、クラウドなど、あらゆるネットワークセグメントを流れるトラフィックに100 %のデータアクセスを提供する可視化プラットフォームによるものです。
キーサイトの強力なパケット処理エンジンは、パケットの詳細から得られるコンテキストアウェアネスを使用して正確なトラフィックをピンポイントで特定し、セキュリティーソリューションに高速で提供します。 統合されたセキュリティーインテリジェンスにより、既知のマルウェアやその他の攻撃をスクリーニングすることができます。 また、キーサイトの高可用性セキュリティー回復力は、インラインデバイスの故障時にもアクティブなモニタリングを継続させます。
キーサイトの総合的なネットワークの可視化により、セキュリティーアーキテクチャーを確実にサポートします。


可視化、コンテキスト、簡素化でのセキュリティー
この技術記事では、ネットワークパケット内のインテリジェンスを利用して、セキュリティーデバイスやモニタリングシステムの精度と効率を向上させるメリットについて説明しています。
セキュリティーモニタリングにおけるキーサイトの優位性
どこからでもデータにアクセス
ネットワークスイッチがある場所だけでなく、ネットワーク上に存在するあらゆる場所にあるデータにアクセスしたいのではないでしょうか。 ファイバー、カッパー、仮想タップを組み合わせることで、キーサイトは物理、仮想、パブリック、プライベートクラウドのトラフィックに100 %アクセスし、SPANポートだけを使用した場合よりも高い信頼性を提供します。 また、大量のトラフィック状況でも、パケット損失を発生させることなく、セキュリティーおよびモニタリングツールによるネットワークトラフィックの完全な可視性を提供します。
ネットワークアクセスについての詳細

セキュリティー回復力
防御力を最大化してネットワークの可用性を保護するためには、フェイルセーフのセキュリティーが必要です。 ハードウェアやソフトウェアに障害が発生した場合でも、メンテナンスのためにツールをオフラインにする必要がある場合でも、キーサイトのバイパススイッチは、利用できないセキュリティーソリューションを回避したり、代替デバイスにトラフィックをルーティングしたりすることができます。 業界最速のほぼ瞬時での復旧によりキーサイトは、セキュリティーインフラが継続的に動作することを保証します。
セキュリティー回復力の詳細。

コンテキスト対応フィルタリング
キーサイトは、強力なハードウェアベースの処理エンジンを使用して、正しいデータを正しいツールにラインレート速度で送信します。 すべてのパケットをすべてのツールに送信することは非効率であるため、Ixiaネットワーク・パケット・ブローカーのAppStack機能では、地域、ブラウザ、エンドポイント・デバイス、アプリケーション、あるいはその他の選択したパラメータに基づいてパケットをフィルタリングすることができます。 これにより、問題を切り分け、より迅速にソリューションを適用して、潜在的な被害を抑え、問題を解決することができます。
AppStackコンテキスト対応フィルタリングの詳細。

セキュリティーインテリジェンス処理
キーサイトは、独自のセキュリティ機能により、お客様の防御を強固なものにします。 SecureStackの機能は、アクティブまたはパッシブなSSL復号化を提供し、セキュリティーツールの負荷を軽減し、より効率的に作業するのに役立ちます。 PacketStack機能はクレジットカード番号や社会保障番号などの機密情報をマスキングすることで、 コンプライアンスをサポートします。 さらに、キーサイトは、マルウェアやウイルス、その他の攻撃に関連するIPアドレスからのトラフィックをブロックし、ネットワークへの侵入を防止するハードウェアベースの脅威インテリジェンスソリューションを提供しています。
SecureStack機能の詳細。

セキュリティーのための可視化の詳細


お客様のセキュリティーアーキテクチャーの性能を向上させる方法についてはセキュリティースペシャリストにお問い合わせください。