何をお探しですか?
ファイアウォールおよびインラインセキュリティのアップグレード
キ―サイトのバイパススイッチでセキュリティアップグレード時のダウンタイムを最小化
あらゆるファイアウォールのアップグレードの導入期間を短縮
メンテナンスの窓口は重要です。 ファイアウォール機器のアップグレードや別のインラインセキュリティのツールを追加する時期に来たら、キ―サイトがこれらのアップグレードのための強靭なパスの構成にかかる時間を最小限にします。 キ―サイトの外部バイパススイッチは、大手セキュリティベンダー向けにすでに構成済みになっているため、インストールがわずか約4分で済みます。
バイパススイッチをタップモードで使用すると、トラフィックがIPSやその他インライン・セキュリティ・ツールに複製されながらもライブネットワークで流すことができます。 IPSの構成、テスト、および展開の準備が完了したら、ネットワークをこれ以上中断することなく、簡単にインラインに設置することができます。 IPSのインストールは大抵の場合2~4時間かかります。 ネットワークダウンタイムに対する外部バイパスの利用の利点は何十ものIPSアップグレードを抱えていると非常に重要になってきます。


ビジネスへの影響を最小限にしてIPSを展開
キ―サイトはお客様のインライン・セキュリティ・アプライアンスへの移行を可能にするフェイルセーフ・セキュリティ・アーキテクチャーを提供します。 キ―サイトの外部バイパススイッチによって、自動フェイルオーバー保護によってインラインに展開されたセキュリティツールを守り、一時的なツールの停止がコストのかかるネットワークの中断に拡大するのを防ぎます。
トータルな回復力が必要なら、継続的なトラフィック調査およびほぼ即座に回復を確保するアクティブ-アクティブな高可用性構成をサポートするのはキーサイトのみです。
関連製品
キ―サイトのお客様は大きなメリットを実感


¹2016年9月実施のTechValidateによって実施、文書化されたIxia顧客調査
²2016年 7月時点でのIxiaバイパススイッチおよびGigamon GigaVUE-HC2の定価比較

ネットワーク可用性および完全な検査を確保

ケーススタディー:メーカーがFirePOWERを導入したCisco ASAのバイパスを選択
この企業はキーサイトの外部バイパスを選択し、フェイルセーフデプロイメントおよびIPSの連続動作を実現しました。

技術記事:セキュリティ回復力を高めるためファイアウォール移行を計画
ファイアウォールのアップグレードはお客様のセキュリティアーキテクチャーを未来仕様にし、さらなる柔軟性を掴むチャンスを提供します。

インフォグラフィック:ファイアウォールのアップグレードは闘いの道半ばに過ぎません
ファイアウォールのアップグレードもしくは次世代ファイアウォール(NGFW)への移行こそが、より強靭なセキュリティファブリックの展開への好機なのです。
ビジネスへの影響を低減しながら短時間の移行を実現。