Choose a country or area to see content specific to your location
デジタルヘルス
安全で効果的な機器を最大50 %早く市場に投入
モノのインターネット(IoT)によって、ヘルスケア業界に変革をもたらしています。 リモート監視、診断、治療のためのアプリケーションは医療従事者と患者双方にとって画期的なものです。 しかし、これらの機器の開発・製造はかつてないほど複雑になっています。
より良い決断をより早く
コネクテッド医療機器の作成は、特にクラスIII機器では困難です。 低電圧コンポーネントの増加、データ処理機能の増加、フォームファクターの縮小など克服すべき技術的な課題が山積みです。 より良い決断をするためには、より良い洞察が必要です。
キーサイトは正確で信頼性のあるエンドツーエンドのソリューション群を提供し、他のどこよりも優れたシミュレーション、測定、解析を行います。 これにより、深い洞察が可能になり、必要な意思決定の信頼を得ることができます。 そして、コンポーネント設計/特性評価、消費電力/最適化、およびワイヤレステクノロジー設計は、患者に十分な価値を提供することができます。
詳細はこちら


信頼性の高い開発
コネクテッド医療機器の性能が低い、もしくは現場で故障するといったことは、患者やビジネスにとって大惨事となります。 安全で高品質な機器を市場に確実に届けるには、リスクを最小限に抑えるソリューションが必要です。
キーサイトのソリューションは、機器の設計がバッテリー寿命を完全に最適化し、シグナルインテグリティーやパワーインテグリティー問題を正確にテストし、実環境で確実に動作するか慎重に検証することにより、リスクを最小限に抑えます。 また、患者と医療従事者双方のリスクを減らすため、キーサイトは共存やサイバーセキュリティの脆弱性を見つけ、規格に準拠した機器をお約束します。
詳細はこちら
予定より先へ
どうすれば複雑な規制環境に対応し、市場投入までの時間を損なわずに高品質な製品を提供できるのでしょうか? まず測定の洞察に確信を持つことから始まります。
キーサイトは製品ライフサイクル全体にわたり、正確で信頼性のあるソリューションを圧倒的に幅広く提供します。 キーサイトのソリューションにより、エンジニアはより熟知したデザイン、より少ない基板の再設計、プロトタイプの検証の迅速化や、時間、量、品質の目標を達成する製造過程により予定を早めることができます。
詳細はこちら

その他の学習リソース
さらに詳しく
コネクテッド医療機器のテストについてご要望、ご質問はございませんか。
お役に立つ情報