APIテストはユーザー視点からの結果を検証

アプリケーション・プログラミング・インタフェース(API)により接続されたエンタープライズアプリケーションは、従来より各技術レイヤーをテストする多くのツールを必要としてきました。 複数ツールを使用すると以下の可能性があります:


  • エンドツーエンドのファンクションテストとユーザビリティテストの削減
  • 配備リリース用ファンクションテストのペースを遅らせる
  • APIの結果が検証されず、エンドツーエンドのワークフローがテストされないまま放置される

リリースを加速するために、DevOpsチームは複数の技術レイヤーをまとめてテストできるように、冗長ツールを排除し効率化する必要があります。 Eggplantテストソフトウェアは、モデルベースのアプローチを使用して、ビジネスシナリオへのシステム全体の応答をテストし、グリッチを防止し、顧客体験を最適化します。 当社のプラットフォームは、APIがシームレスに連携し、セキュリティ、レポート作成、アクセス制御を可能にし、そのため、すべてのシステムがいつでも使用可能になっています。

仕組み

  • わかりやすいビジュアルモデリング 。 APIリクエストを簡単にモデル化し、APIエンドポイントの複雑なロジックをシンプルかつ視覚的に表現します。
  • 加速したAPI評価。 SwaggerまたはOpenAPI仕様からAPIテストを発見し、自動生成します。
  • エンドツーエンド(E2E)受託テスト。 APIチェーンと関連するバージョニングのE2E受託テストを可能にするために、リクエストとレスポンスペアのすべての可能な組み合わせを生成します。

QAプランにご不明点はございますか?

オープンプランのオフィスで働き、協力し合うプロフェッショナルが描かれている「新QAリーダー用30/60/90日プラン」のeBookの表紙

新リリースを簡単にテストする

Eggplantテストのデジタル・ツイン・モデリングで、テストプロセスを簡素化し、貴重な時間を節約します。 当社のソフトウェアは、すべてのエンタープライズアプリケーションに堅牢なエンドツーエンドのテストを提供し、Salesforce、Microsoft、Oracleで使用可能です。 ビデオを見て詳細をご覧ください。

キーサイトユニバーシティ:エンドツーエンド・テスト・オートメーションの実際

エンドツーエンドの自動テストで困難なテストシナリオに取り組む方法を確認します。 デバイス認証からSalesforceのインタフェーステストまで、フルスタックテストが複雑なエンタープライズアプリケーションのユースケースに対応する方法をご覧ください。

キーサイトユニバーシティ教師によるトレーニング

ご要望、ご質問はございませんか。