Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Keysight offre tre livelli di prestazioni per gli analizzatori di segnali e spettro : Essential, Expert e Pro. Ognuno di questi può essere personalizzato in base alle caratteristiche e alle prestazioni richieste.
Ampia gamma di analizzatori, dall'analisi di base alla ricerca e sviluppo avanzata
Robusto e portatile per test completi sul campo RF
Piattaforma di test modulare e scalabile che acquisisce e decodifica
Soluzioni di test audio configurabili per misurazioni ad alte prestazioni
Soluzione scalabile, flessibile e multicanale che riduce al minimo lo spazio occupato nel rack
Acquisisci sul campo segnali GNSS, cellulari e Wi-Fi reali e riproducili in laboratorio per creare scenari di test controllati e ripetibili.
Gli analizzatori di segnale e di spettro da banco Keysight consentono di individuare e risolvere i problemi nei progetti, eseguire analisi RF di livello avanzato e garantire la conformità agli standard di nuova generazione come 5G New Radio (NR), Wi-Fi 6E / 7 e Narrowband IoT (NB-IoT). Scegliete le prestazioni dell'analizzatore più adatte alle vostre esigenze in base alla frequenza massima, alla larghezza di banda di analisi e al rumore di fase. Esplora la nostra ampia gamma di analizzatori di segnale e spettro da banco, dai modelli Essential quelli Pro, per trovare quello più adatto alla tua applicazione.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
Gli analizzatori di spettro portatili Keysight FieldFox includono gli analizzatori portatili. Si tratta di strumenti versatili per i test RF sul campo, che offrono funzionalità complete nell'analisi dello spettro, nell'analisi delle reti vettoriali, nelle misurazioni di potenza e nella generazione di impulsi. Con oltre 25 opzioni software attivabili tramite chiave di licenza, è possibile aggiornare in remoto l'analizzatore per soddisfare le esigenze di test sul campo.
Gli analizzatori di interferenze Keysight classe XA30 includono i modelli WaveJudge, che offrono soluzioni 5G end-to-end per modem, chipset e reti di accesso radio (RAN). Forniscono test di interoperabilità sul campo, consentono un debug rapido e accelerano l'implementazione.wireless dei dispositivi wireless e offrono funzionalità di risoluzione dei problemi all'interno della rete wireless attraverso strumenti di analisi approfondita che forniscono visibilità su eventi che coinvolgono più livelli protocollari. Individuano errori di scambio di protocolli non rilevati nei registri delle apparecchiature finali e consentono di comprendere in che modo il livello PHY influisce sulle prestazioni dei livelli superiori.
Gli analizzatori audio Keysight di classe AZ2 includono il modello U8903B. Progettato per misurazioni multifunzione e ad alte prestazioni, l'analizzatore audio Keysight offre una bassa distorsione residua inferiore a -110 dB e una larghezza di banda di analisi di 1,5 MHz. Ciò garantisce la massima risoluzione disponibile per le misurazioni a due canali. Con opzioni versatili che includono misurazioni audio Bluetooth®, audio digitale e analisi della qualità vocale, il nostro analizzatore audio è completamente configurabile per soddisfare le vostre specifiche esigenze applicative. Provate la precisione e la flessibilità nei test audio.
Gli analizzatori di segnale e di spettro modulari Keysight offrono le prestazioni di un analizzatore da banco in un formato compatto e flessibile, consentendovi di risparmiare prezioso spazio nel rack. Ottenete le stesse prestazioni dei nostri analizzatori Essential in un modulo PXIe® ad alta densità.
Gli analizzatori portatili Keysight acquisiscono segnali in radiofrequenza (RF) reali — provenienti da sistemi di navigazione satellitare globale (GNSS), reti cellulari e Wi-Fi — attraverso tre porte indipendenti. Successivamente, gli analizzatori portatili riproducono i segnali in laboratorio su richiesta. Evita prove sul campo costose, inefficienti e difficili da ripetere. Il sistema di registrazione e riproduzione GSS6450 registra con una larghezza di banda fino a 80 MHz e un intervallo dinamico di 80 dB. Monitora l'ambiente RF in tempo reale e funziona a batteria in una valigetta portatile da 2,2 kg. Verifica ricevitori, sistemi di navigazione e dispositivi connessi in condizioni di segnale autentiche senza la necessità di tornare sul campo.
Gli analizzatori di segnale e di spettro da banco Keysight consentono di individuare e risolvere i problemi nei progetti, eseguire analisi RF di livello avanzato e garantire la conformità agli standard di nuova generazione come 5G New Radio (NR), Wi-Fi 6E / 7 e Narrowband IoT (NB-IoT). Scegliete le prestazioni dell'analizzatore più adatte alle vostre esigenze in base alla frequenza massima, alla larghezza di banda di analisi e al rumore di fase. Esplora la nostra ampia gamma di analizzatori di segnale e spettro da banco, dai modelli Essential quelli Pro, per trovare quello più adatto alla tua applicazione.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
Gli analizzatori di spettro portatili Keysight FieldFox includono gli analizzatori portatili. Si tratta di strumenti versatili per i test RF sul campo, che offrono funzionalità complete nell'analisi dello spettro, nell'analisi delle reti vettoriali, nelle misurazioni di potenza e nella generazione di impulsi. Con oltre 25 opzioni software attivabili tramite chiave di licenza, è possibile aggiornare in remoto l'analizzatore per soddisfare le esigenze di test sul campo.
Gli analizzatori di interferenze Keysight classe XA30 includono i modelli WaveJudge, che offrono soluzioni 5G end-to-end per modem, chipset e reti di accesso radio (RAN). Forniscono test di interoperabilità sul campo, consentono un debug rapido e accelerano l'implementazione.wireless dei dispositivi wireless e offrono funzionalità di risoluzione dei problemi all'interno della rete wireless attraverso strumenti di analisi approfondita che forniscono visibilità su eventi che coinvolgono più livelli protocollari. Individuano errori di scambio di protocolli non rilevati nei registri delle apparecchiature finali e consentono di comprendere in che modo il livello PHY influisce sulle prestazioni dei livelli superiori.
Gli analizzatori audio Keysight di classe AZ2 includono il modello U8903B. Progettato per misurazioni multifunzione e ad alte prestazioni, l'analizzatore audio Keysight offre una bassa distorsione residua inferiore a -110 dB e una larghezza di banda di analisi di 1,5 MHz. Ciò garantisce la massima risoluzione disponibile per le misurazioni a due canali. Con opzioni versatili che includono misurazioni audio Bluetooth®, audio digitale e analisi della qualità vocale, il nostro analizzatore audio è completamente configurabile per soddisfare le vostre specifiche esigenze applicative. Provate la precisione e la flessibilità nei test audio.
Gli analizzatori di segnale e di spettro modulari Keysight offrono le prestazioni di un analizzatore da banco in un formato compatto e flessibile, consentendovi di risparmiare prezioso spazio nel rack. Ottenete le stesse prestazioni dei nostri analizzatori Essential in un modulo PXIe® ad alta densità.
Gli analizzatori portatili Keysight acquisiscono segnali in radiofrequenza (RF) reali — provenienti da sistemi di navigazione satellitare globale (GNSS), reti cellulari e Wi-Fi — attraverso tre porte indipendenti. Successivamente, gli analizzatori portatili riproducono i segnali in laboratorio su richiesta. Evita prove sul campo costose, inefficienti e difficili da ripetere. Il sistema di registrazione e riproduzione GSS6450 registra con una larghezza di banda fino a 80 MHz e un intervallo dinamico di 80 dB. Monitora l'ambiente RF in tempo reale e funziona a batteria in una valigetta portatile da 2,2 kg. Verifica ricevitori, sistemi di navigazione e dispositivi connessi in condizioni di segnale autentiche senza la necessità di tornare sul campo.
Migliorate le funzionalità dei vostri analizzatori di segnale e spettro con software per test automatizzati, analisi di segnali complessi e visualizzazione dei dati, oltre ad accessori quali mixer esterni, estensori di frequenza e sonde.
Analizzatori di interferenze
Scopri come misurare con precisione l'EVM sopprimendo il rumore di sistema nei ricevitori 5G NR.
Aerospaziale e difesa
Monitorare e rilevare i segnali interferenti con l'analisi dello spettro in tempo reale a banda larga.
Assistenza sanitaria
Caratterizzare il comportamento dei dispositivi medici in presenza di segnali radio previsti e interferenti.
Analizzatori di interferenze
Cattura segnali intermittenti e difficili da rilevare e interferenze utilizzando l'analisi dello spettro in tempo reale.
Analizzatori di interferenze
Esplora la banda D per la prototipazione iniziale della ricerca 6G e la convalida delle prestazioni del sistema.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un analizzatore di spettro è uno strumento di misura e collaudo utilizzato per misurare e visualizzare l'ampiezza del segnale in funzione della frequenza. Offre una rappresentazione nel dominio della frequenza dei segnali RF, a microonde, wireless ed elettrici, aiutando gli ingegneri a identificare la potenza del segnale, le armoniche, la distorsione, le emissioni spurie, le interferenze e il rumore.
A differenza di un oscilloscopio, che mostra l'andamento della tensione nel tempo, un analizzatore di spettro mostra come l'energia del segnale è distribuita nel dominio della frequenza.
Gli analizzatori di spettro moderni vengono utilizzati per misurare:
Gli analizzatori di segnale e di spettro Keysight supportano wireless RF e wireless quali 5G New Radio, Wi-Fi 6E / 7, IoT a banda stretta, radar, comunicazioni satellitari, risoluzione dei problemi EMI e analisi delle interferenze sul campo.
Scegliete un wireless di segnali, di spettro o wireless valutando se la copertura di frequenza, la larghezza di banda di analisi, la sensibilità, la gamma dinamica, il rumore di fase, la portabilità e le funzionalità software dello strumento sono adeguate alle vostre esigenze di misurazione.
Inizia con questi requisiti di candidatura:
Keysight offre analizzatori di segnale e di spettro da banco Essential, Expert e Pro, che possono essere scelti in base alla frequenza massima, alla larghezza di banda di analisi, al rumore di fase, al DANL e alla capacità di analisi dello spettro in tempo reale.
Le specifiche principali di un wireless di segnali, spettro o wireless comprendono la gamma di frequenza, la larghezza di banda di risoluzione, la larghezza di banda di analisi, la gamma dinamica, il rapporto DANL, il rumore di fase, la precisione di ampiezza, la larghezza di banda in tempo reale e il supporto del software di misurazione.
Tra le specifiche più importanti figurano:
Un analizzatore di spettro misura la potenza del segnale in funzione della frequenza. Un analizzatore vettoriale di segnali misura sia l'ampiezza che la fase per analizzare i segnali modulati digitalmente. Un analizzatore di spettro in tempo reale rileva continuamente l'attività dello spettro per individuare eventi RF di breve durata o intermittenti.
I flussi di lavoro degli analizzatori di segnali e di spettro Keysight consentono di eseguire analisi dello spettro, analisi vettoriale dei segnali, analisi dello spettro in tempo reale e misurazioni basate su software per applicazioni nei settori wireless, aerospaziale/difesa, EMI e del rumore di fase.
Un analizzatore di segnali viene utilizzato principalmente per l'analisi nel dominio della frequenza, mentre un oscilloscopio viene utilizzato principalmente per l'analisi nel dominio del tempo.
Un analizzatore di segnali mostra come la potenza è distribuita nel dominio della frequenza. Gli ingegneri lo utilizzano per misurare caratteristiche RF quali la frequenza portante, l'ampiezza del segnale, il rumore di fase, le armoniche, la larghezza di banda occupata, le emissioni spurie e le interferenze.
Un oscilloscopio mostra l'andamento della tensione nel tempo. Gli ingegneri lo utilizzano per osservare la forma d'onda, la temporizzazione, il tempo di salita, il jitter, i transitori, il comportamento di commutazione digitale e gli eventi a livello di circuito.
In pratica: