Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Keysight offre generatori di segnali in tre livelli di prestazioni: Essential, Expert e Pro. Ciascuno di essi può essere personalizzato in base alle funzionalità e alle prestazioni richieste.
Stimola il tuo dispositivo o sistema con segnali a banda larga da fondamentali a complessi
Scopri le nostre sorgenti analogiche per la generazione di segnali da uso generico a livello metrologico
Scopri i nostri sintetizzatori di frequenza compatti e puri per i test RF
Simula accuratamente scenari di segnali complessi per testare protocolli specifici
Scalate il vostro sistema con una generazione di segnali multicanale compatta
I generatori di segnali vettoriali Keysight consentono di simulare il dispositivo o il sistema in prova utilizzando segnali complessi, modulati digitalmente e realistici, con un'elevata integrità del segnale. Se abbinati al nostro software di generazione dei segnali, consentono di eseguire test rapidi e accurati con forme d'onda predefinite e basate su standard per le comunicazioni cellulari come il 5G New Radio (NR), wireless come la rete wireless (WLAN) 802.11 e le soluzioni di navigazione come i sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS). Scegliete le prestazioni del generatore di segnali di cui avete bisogno in base alla frequenza massima, alla larghezza di banda e ai canali, nonché al rumore di fase. Esplora la nostra gamma di modelli, dai livelli di prestazioni Essential Pro, per trovare quello più adatto alla tua applicazione.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
I generatori di segnali analogici Keysight forniscono segnali a basso rumore di fase con un controllo preciso della frequenza, configurazioni flessibili e velocità di commutazione elevate. Scegliete il livello di prestazioni del generatore di segnali analogici più adatto alle vostre esigenze in base alla frequenza, al numero massimo di canali, al rumore di fase e alla potenza di uscita. Scoprite la nostra ampia gamma di modelli, dai livelli di prestazioni Essential quelli Pro, per trovare quello più adatto alla vostra applicazione.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Maximum frequencyI sintetizzatori di frequenza Keysight FS sono della classe FS1 e FS2, che includono i sintetizzatori di frequenza AP4001-AP4022A. Questi sintetizzatori di frequenza offrono velocità di commutazione elevate, basso rumore di fase e alta qualità del segnale per un'ampia gamma di segnali con un controllo preciso della frequenza. Con opzioni a canale singolo e multicanale e una varietà di fattori di forma disponibili, i nostri sintetizzatori di frequenza offrono un'opzione ridimensionata, economica e compatta quando non sono richieste le capacità di modulazione di livello superiore di un generatore di segnali. Le loro dimensioni compatte consentono di integrarli facilmente nel sistema di test per varie applicazioni, tra cui wireless , radar, guerra elettronica e calcolo quantistico. Selezionate il livello di prestazioni del sintetizzatore di frequenza di cui avete bisogno in base alla frequenza massima, al numero di canali coerenti in fase, al rumore di fase e alla frequenza di commutazione.
I generatori di segnali agili Keysight simulano ambienti di segnali complessi con un generatore di forme d'onda arbitrarie per testare protocolli specifici o formati di comunicazione unici per radar, operazioni dello spettro elettromagnetico (EMSO) e test delle antenne. Le sue rapide capacità di commutazione di frequenza, ampiezza e fase consentono un'emulazione accurata di scenari multi-minaccia. Scegli una delle nostre configurazioni più popolari o configura una specifica per la tua applicazione.
I generatori di segnali analogici e vettoriali modulari Keysight sono progettati per applicazioni che richiedono capacità di misurazione multicanale, velocità di misurazione e ingombro ridotto. Offrono la scalabilità e la flessibilità necessarie per creare sistemi di test con processore, chassis e altri strumenti modulari condivisi. Con modelli che vanno da 6 GHz a 44 GHz con diversi livelli di prestazioni, è possibile selezionare il generatore di segnali modulare più adatto alla propria applicazione.
I generatori di segnali vettoriali Keysight consentono di simulare il dispositivo o il sistema in prova utilizzando segnali complessi, modulati digitalmente e realistici, con un'elevata integrità del segnale. Se abbinati al nostro software di generazione dei segnali, consentono di eseguire test rapidi e accurati con forme d'onda predefinite e basate su standard per le comunicazioni cellulari come il 5G New Radio (NR), wireless come la rete wireless (WLAN) 802.11 e le soluzioni di navigazione come i sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS). Scegliete le prestazioni del generatore di segnali di cui avete bisogno in base alla frequenza massima, alla larghezza di banda e ai canali, nonché al rumore di fase. Esplora la nostra gamma di modelli, dai livelli di prestazioni Essential Pro, per trovare quello più adatto alla tua applicazione.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
I generatori di segnali analogici Keysight forniscono segnali a basso rumore di fase con un controllo preciso della frequenza, configurazioni flessibili e velocità di commutazione elevate. Scegliete il livello di prestazioni del generatore di segnali analogici più adatto alle vostre esigenze in base alla frequenza, al numero massimo di canali, al rumore di fase e alla potenza di uscita. Scoprite la nostra ampia gamma di modelli, dai livelli di prestazioni Essential quelli Pro, per trovare quello più adatto alla vostra applicazione.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Maximum frequencyI sintetizzatori di frequenza Keysight FS sono della classe FS1 e FS2, che includono i sintetizzatori di frequenza AP4001-AP4022A. Questi sintetizzatori di frequenza offrono velocità di commutazione elevate, basso rumore di fase e alta qualità del segnale per un'ampia gamma di segnali con un controllo preciso della frequenza. Con opzioni a canale singolo e multicanale e una varietà di fattori di forma disponibili, i nostri sintetizzatori di frequenza offrono un'opzione ridimensionata, economica e compatta quando non sono richieste le capacità di modulazione di livello superiore di un generatore di segnali. Le loro dimensioni compatte consentono di integrarli facilmente nel sistema di test per varie applicazioni, tra cui wireless , radar, guerra elettronica e calcolo quantistico. Selezionate il livello di prestazioni del sintetizzatore di frequenza di cui avete bisogno in base alla frequenza massima, al numero di canali coerenti in fase, al rumore di fase e alla frequenza di commutazione.
I generatori di segnali agili Keysight simulano ambienti di segnali complessi con un generatore di forme d'onda arbitrarie per testare protocolli specifici o formati di comunicazione unici per radar, operazioni dello spettro elettromagnetico (EMSO) e test delle antenne. Le sue rapide capacità di commutazione di frequenza, ampiezza e fase consentono un'emulazione accurata di scenari multi-minaccia. Scegli una delle nostre configurazioni più popolari o configura una specifica per la tua applicazione.
I generatori di segnali analogici e vettoriali modulari Keysight sono progettati per applicazioni che richiedono capacità di misurazione multicanale, velocità di misurazione e ingombro ridotto. Offrono la scalabilità e la flessibilità necessarie per creare sistemi di test con processore, chassis e altri strumenti modulari condivisi. Con modelli che vanno da 6 GHz a 44 GHz con diversi livelli di prestazioni, è possibile selezionare il generatore di segnali modulare più adatto alla propria applicazione.
Scegli tra un'ampia gamma di software specializzati per la creazione di segnali di test complessi per varie applicazioni, strumenti generici e per forme d'onda, oppure accessori come estensori di frequenza, cavi, kit di calibrazione e altro ancora.
Analizzatori di interferenze
Valutare le prestazioni di un amplificatore di potenza utilizzando un generatore di segnale e un analizzatore di segnale con software di pre-distorsione digitale.
Comunicazioni Wireless
Genera forme d'onda altamente complesse con un generatore di segnali vettoriali e un software di generazione dei segnali.
Analizzatori di interferenze
Generare un segnale portante RF utilizzando un generatore di segnali di livello metrologico.
Analizzatori di interferenze
Emula scenari reali di trasmettitori del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) dal tuo banco di lavoro.
Analizzatori di interferenze
Utilizzare un generatore di segnali per automatizzare il de-embedding e la correzione di adattamento dei dispositivi di prova.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Frequenza massima: la frequenza massima di un generatore di segnali è fondamentale perché indica la frequenza più alta che può produrre. Questo aspetto è essenziale per garantire la compatibilità con le applicazioni di destinazione. Ad esempio, nelle wireless , nei radar e nella ricerca sul 6G, il generatore di segnali deve comprendere le bande di frequenza necessarie per testare e convalidare accuratamente i dispositivi simulando le condizioni reali.
Larghezza di banda di modulazione: la larghezza di banda di modulazione si riferisce alla gamma di frequenze su cui un segnale può essere efficacemente modulato per trasportare informazioni in un sistema di comunicazione. Larghezze di banda più ampie sono essenziali per testare i moderni sistemi di comunicazione, i radar e le applicazioni 6G, che richiedono elevate velocità di trasmissione dati, schemi di modulazione complessi e segnali a banda larga come 5G NR, Wi-Fi 7 e banda ultra larga (UWB).
Numero di canali: i generatori di segnali multicanale sono essenziali per applicazioni quali test MIMO (multiple-input, multiple-output), beamforming, simulazioni radar e generazione di segnali a coerenza di fase. La sincronizzazione precisa tra i canali è fondamentale per una caratterizzazione accurata dei dispositivi e una valutazione delle prestazioni del sistema. Per applicazioni quali il beamforming, il segnale deve essere a coerenza di fase e allineato nel tempo. Per ulteriori informazioni, consultare il seguente white paper.
Rumore di fase: il rumore di fase si riferisce alle fluttuazioni indesiderate a breve termine nella fase di un segnale, che si manifestano come jitter nel dominio del tempo e rumore di banda laterale nel dominio della frequenza attorno al segnale portante. Si tratta di un parametro cruciale nelle applicazioni RF e a microonde perché livelli elevati di rumore di fase possono compromettere l'integrità del segnale, la precisione della modulazione e le prestazioni complessive del sistema in applicazioni quali sistemi di comunicazione, radar o qualsiasi applicazione che richieda una temporizzazione o una sincronizzazione precise.
Potenza di uscita: la potenza di uscita di un generatore di segnali RF si riferisce alla quantità di energia RF erogata da una porta di uscita, misurata in dBm (decibel relativi a 1 milliwatt) o watt (W). Rappresenta la potenza del segnale RF prodotto dal generatore. I principali vantaggi di un'elevata potenza di uscita includono:
La differenza tra un generatore di segnali vettoriali e un generatore di segnali analogici risiede nelle loro capacità e nei tipi di segnali che producono, soddisfacendo esigenze di test e applicazioni distinte nell'ingegneria RF.
Un generatore di segnali analogici produce segnali RF continui con parametri di base, tra cui frequenza, ampiezza e modulazione di fase. Genera onde sinusoidali o altre forme d'onda semplici. Sebbene i generatori di segnali analogici siano in genere più semplici da utilizzare, non sono in grado di replicare le tecniche avanzate di modulazione digitale utilizzate nei moderni sistemi di comunicazione.
Al contrario, un generatore di segnali vettoriali è in grado di generare segnali RF complessi e modulati digitalmente che imitano i segnali di comunicazione reali, come quelli utilizzati negli wireless LTE, Wi-Fi o 5G. I generatori di segnali vettoriali controllano sia l'ampiezza che la fase del segnale (da cui il termine "vettoriale"), producendo forme d'onda complesse con tipi di modulazione specifici (ad esempio QAM, PSK, OFDM) e possono introdurre disturbi come rumore o fading per test realistici. Ciò li rende essenziali per la progettazione, il collaudo e la risoluzione dei problemi dei moderni sistemi di comunicazione digitale.
I generatori di segnali RF hanno un'ampia gamma di applicazioni in vari settori industriali, grazie alla loro capacità di generare segnali a radiofrequenza controllati per scopi di test, sviluppo e operativi. Ecco alcune applicazioni chiave:
1. Test per le telecomunicazioni: i generatori di segnali RF simulano segnali per testare apparecchiature di comunicazione come telefoni cellulari, stazioni base e sistemi satellitari. Aiutano a valutare la sensibilità del ricevitore, la qualità del segnale e le prestazioni in vari schemi di modulazione (ad esempio, 4G, 5G, Wi-Fi).
2. Sviluppo e calibrazione di elettronica: gli ingegneri utilizzano i generatori di segnali RF per progettare e risolvere i problemi dei circuiti RF, inclusi amplificatori, mixer e filtri.
3. Validazione di Sistemi wireless: Nello sviluppo di tecnologie wireless (ad es. Bluetooth, Zigbee, dispositivi IoT), i generatori di segnale producono segnali modulati complessi per valutare le prestazioni del sistema, l'interoperabilità e la conformità agli standard di settore.
4. Aerospazio e Difesa: i generatori di segnali RF simulano segnali radar, scenari di guerra elettronica e collegamenti di comunicazione per il test di sistemi radar, guida missilistica e radio militari. Possono introdurre rumore o interferenze per valutare la robustezza del sistema.
5. Industria automobilistica: con l'aumento dei veicoli connessi, i radar automobilistici (ad esempio, per il cruise control adattivo) e i sistemi di comunicazione veicolo-veicolo vengono testati con segnali RF precisi prodotti da generatori di segnali.
In sostanza, i generatori di segnali RF sono strumenti indispensabili per simulare ambienti RF reali. Consentono la progettazione, il collaudo e l'ottimizzazione di sistemi che si basano sulla tecnologia delle radiofrequenze in diversi settori.