Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Percorso di apprendimento
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Le sorgenti laser sintonizzabili Keysight di classe XP4 includono la serie N7770.
La nuova sorgente laser sintonizzabile di punta Keysight N7776C è progettata per raggiungere precisione e ripetibilità sub-picometrica in funzionamento statico e a scansione.
Signal to SSE ratio
80 dB/nm
Tunability
Continuous sweep
Maximum power
19.4 dBm
Absolute wavelength accuracy
±1.5 pm
Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.
La nuova sorgente laser sintonizzabile di fascia alta Keysight N7776C è progettata per garantire precisione nelle operazioni statiche e di scansione, assicurando un'eccezionale efficienza di test. Le scansioni bidirezionali fino a 200 nm/s con ripetibilità sub-picometrica e senza influire sulla precisione dinamica specificata accelerano i processi di allineamento dipendenti dalla lunghezza d'onda e la calibrazione automatizzata dei dispositivi selettivi in lunghezza d'onda. Tempi di test più brevi e test di lunghezza d'onda a scansione più rapidi contribuiscono a ridurre il costo dei test per dispositivo, a migliorare i margini di test e ad abbassare il costo di proprietà.
Con una potenza di uscita superiore a +12 dBm al livello di emissione spontanea più basso della famiglia di prodotti, l'N7776C consente la convalida di filtri estremamente profondi. Offre inoltre la migliore precisione di lunghezza d'onda, grazie alla sua unità di riferimento della lunghezza d'onda ad alta risoluzione che fornisce tracciamento e controllo in tempo reale e include una cella a gas per un'eccellente stabilità a lungo termine e capacità di autoregolazione.
La nuova opzione 013 è particolarmente indicata per il collaudo e lo sviluppo di componenti con tecnologia Silicon Photonics/fotonica integrata. La verifica della sensibilità spettrale e della sensibilità dei sottogruppi ottici riceventi (ROSA) per Ethernet beneficia di una potenza di uscita superiore a +16 dBm tra 1270 nm e 1360 nm, sufficiente per consentire la modulazione esterna nei test BER.
Le prestazioni di sintonizzazione della lunghezza d'onda sono state migliorate per fornire una sintonizzazione fine predefinita senza overshoot. Non è necessario alcun controllo di sintonizzazione fine separato per una sintonizzazione fluida con una risoluzione di 0,1 pm, grazie al coordinamento automatico del motore e dell'attuatore piezoelettrico. Ciò semplifica le procedure di ottimizzazione della lunghezza d'onda.
Come i modelli precedenti 81600B e 81606A, la nuova sorgente laser sintonizzabile N7776C è supportata dal software Photonic Application Suite per misurazioni spettrali di perdita di inserzione, perdita dipendente dalla polarizzazione e dispersione. In combinazione con i misuratori di potenza multiporta N774xC e il sintetizzatore di polarizzazione N7786C, i nuovi laser offrono una precisione ottimale della lunghezza d'onda spazzata e un'eccellente gamma dinamica per la misurazione sia delle bande di stop che delle bande passanti dei filtri.
Tutti i laser sintonizzabili N777xC sono basati su un design comune della cavità e del modulo laser e condividono una larghezza di linea stretta, un'eccellente stabilità a lungo termine e un basso livello di emissione spontanea. Sono compatibili dal punto di vista software con i laser 8160xA e 81600B, standard del settore da oltre un decennio, ma occupano 1 unità di altezza in meno nello spazio rack. L'interfaccia utente remota dello strumento è accessibile con un semplice browser web, tramite LAN o connessione USB. Un display touch-screen opzionale fornisce l'accesso all'operatore locale e visualizza i parametri di funzionamento correnti.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.