PXIe

Risparmia spazio prezioso nel rack

Funzionalità da banco con elevata velocità di trasmissione dati in un modulo compatto ad alta densità.

PXIe

Sistemi modulari AXIe

Sistemi modulari AXIe, inclusi chassis e moduli di misura

Elevata densità di canali e alto throughput per sistemi di acquisizione dati scalabili.

Sistemi modulari AXIe

Mainframe

Le soluzioni mainframe ad alta densità consentono una scalabilità flessibile e la personalizzazione delle prestazioni in base alle esigenze delle vostre applicazioni.

Mainframe

Moduli

Moduli combinabili con diversi livelli di prestazioni e funzionalità per personalizzare le soluzioni in base alle vostre esigenze.

Moduli

Sistemi modulari

Sistemi modulari, comprese schede, chassis e moduli di misurazione

Collezione di vari componenti modulari assemblati, ad esempio schede PXI/AXI, chassis, mainframe, ecc.

Sistemi modulari

Visualizzazione di 3 di 3

Immagine dell'analizzatore di modulazione ottica M8290A e del digitalizzatore ad alta velocità
Modello
M8290A
Risoluzione ADC
8 bit
Gamma di frequenza
1 MHz a 40 GHz
Compatibilità con i mainframe
-
Frequenza di campionamento massima
20 GSa/s
Velocità massima rilevabile dei simboli
74 Gbaud
Lunghezza massima del record
512 kSa/canale
Immagine dell'analizzatore modulare di modulazione ottica M8292A
Modello
M8292A
Risoluzione ADC
8
Gamma di frequenza
1 MHz a 40 GHz
Compatibilità con i mainframe
Telaio AXIe
Frequenza di campionamento massima
92 GSa/s
Velocità massima rilevabile dei simboli
74 Gbaud
Lunghezza massima del record
512 kSa/canale
Immagine del digitalizzatore elettrico ad alta velocità M8296A
Modello
M8296A
Risoluzione ADC
8 bit
Gamma di frequenza
Da 50 kHz a 42 GHz
Compatibilità con i mainframe
Telaio AXIe
Frequenza di campionamento massima
92 GSa/s
Velocità massima rilevabile dei simboli
74 Gbaud
Lunghezza massima del record
512 kSa/canale
Cancella tutto