Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Keysight offre due classi di capacità di carichi elettronici CC su unità da banco, ATE e modulari. Ognuna di queste può essere realizzata in base alle caratteristiche e alle prestazioni richieste.
Test di potenza di precisione in un carico elettronico da banco di lavoro
Modulare, scalabile per test automatizzati ad alte prestazioni
Capacità rigenerativa con efficienza ad alta densità
I carichi elettronici CC da banco Keysight di classe NL1 includono i carichi elettronici da banco della serie EL30000. Sono progettati per test rapidi, accurati e affidabili dei dispositivi di potenza. Con un design compatto e un display intuitivo, offrono un controllo preciso di tensione, corrente e potenza per simulare condizioni reali. Le funzionalità integrate, le modalità di test multiple e una visualizzazione simile a quella di un Oscilloscopi, oltre a misurazioni ad alta precisione (±0,04%), consentono un'analisi dettagliata delle prestazioni dei dispositivi. Selezionate il modello giusto in base a potenza, corrente, tensione e canali di ingresso per testare alimentatori, batterie, driver LED e altri componenti.
I carichi elettronici modulari Keysight offrono una soluzione flessibile e scalabile per testare un'ampia gamma di fonti di alimentazione CC, inclusi alimentatori, batterie, convertitori e celle a combustibile. Dotati di un unico mainframe che supporta fino a sei moduli di carico configurabili, forniscono i livelli precisi di tensione, corrente e potenza necessari per i test multicanale o ad alta potenza. Supportando diverse modalità operative (corrente, tensione, resistenza e potenza costanti), insieme a una risposta transitoria rapida e funzionalità di misurazione integrate, questi carichi sono ideali in ambienti di test automatizzati e da banco.
I carichi elettronici CC ATE Keysight di classe NL3 includono i carichi elettronici rigenerativi della serie EL4900. Sono dotati di una capacità rigenerativa che restituisce in modo efficiente fino al 95% dell'energia assorbita alla rete. Questa caratteristica offre vantaggi operativi riducendo il consumo energetico e i costi di raffreddamento. La serie offre un'ampia gamma di potenza, da 2 kW a 12 kW, in layout ad alta densità 1U e 2U, con la flessibilità di collegare facilmente in parallelo fino a 16 unità (fino a 192 kW) per creare un unico sistema di carico elettronico. I carichi elettronici includono caratteristiche avanzate per test precisi, come misurazioni simultanee digitalizzate di tensione e corrente. Questi vantaggi combinati consentono agli ingegneri di testare l'alimentazione in modo affidabile e accelerare lo sviluppo dei test in più ambienti, accelerando il collaudo di batterie e altri dispositivi di alimentazione in prova (DUT), come l'elettronica automobilistica e l'avionica.
I carichi elettronici CC da banco Keysight di classe NL1 includono i carichi elettronici da banco della serie EL30000. Sono progettati per test rapidi, accurati e affidabili dei dispositivi di potenza. Con un design compatto e un display intuitivo, offrono un controllo preciso di tensione, corrente e potenza per simulare condizioni reali. Le funzionalità integrate, le modalità di test multiple e una visualizzazione simile a quella di un Oscilloscopi, oltre a misurazioni ad alta precisione (±0,04%), consentono un'analisi dettagliata delle prestazioni dei dispositivi. Selezionate il modello giusto in base a potenza, corrente, tensione e canali di ingresso per testare alimentatori, batterie, driver LED e altri componenti.
I carichi elettronici modulari Keysight offrono una soluzione flessibile e scalabile per testare un'ampia gamma di fonti di alimentazione CC, inclusi alimentatori, batterie, convertitori e celle a combustibile. Dotati di un unico mainframe che supporta fino a sei moduli di carico configurabili, forniscono i livelli precisi di tensione, corrente e potenza necessari per i test multicanale o ad alta potenza. Supportando diverse modalità operative (corrente, tensione, resistenza e potenza costanti), insieme a una risposta transitoria rapida e funzionalità di misurazione integrate, questi carichi sono ideali in ambienti di test automatizzati e da banco.
I carichi elettronici CC ATE Keysight di classe NL3 includono i carichi elettronici rigenerativi della serie EL4900. Sono dotati di una capacità rigenerativa che restituisce in modo efficiente fino al 95% dell'energia assorbita alla rete. Questa caratteristica offre vantaggi operativi riducendo il consumo energetico e i costi di raffreddamento. La serie offre un'ampia gamma di potenza, da 2 kW a 12 kW, in layout ad alta densità 1U e 2U, con la flessibilità di collegare facilmente in parallelo fino a 16 unità (fino a 192 kW) per creare un unico sistema di carico elettronico. I carichi elettronici includono caratteristiche avanzate per test precisi, come misurazioni simultanee digitalizzate di tensione e corrente. Questi vantaggi combinati consentono agli ingegneri di testare l'alimentazione in modo affidabile e accelerare lo sviluppo dei test in più ambienti, accelerando il collaudo di batterie e altri dispositivi di alimentazione in prova (DUT), come l'elettronica automobilistica e l'avionica.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un carico elettronico in corrente continua è uno strumento di prova programmabile che assorbe corrente e potenza da una fonte di alimentazione in corrente continua per simulare le condizioni operative reali. A differenza dei carichi passivi, un carico elettronico in corrente continua controlla attivamente la quantità di corrente, tensione, resistenza o potenza assorbita dal dispositivo in prova (DUT). Gli ingegneri utilizzano i carichi elettronici in corrente continua per verificare:
Un carico elettronico in corrente continua può funzionare in diverse modalità:
Keysight Technologies progetta carichi elettronici CC programmabili dotati di funzionalità di misurazione di precisione, controllo della risposta ai transitori e integrazione con sistemi di test automatizzati.
Un carico elettronico in corrente continua funziona in quattro modalità principali — corrente costante (CC), tensione costante (CV), resistenza costante (CR) e potenza costante (CP) — ciascuna delle quali viene utilizzata per specifici scenari di prova:
La scelta della modalità corretta garantisce un'emulazione accurata delle condizioni reali e migliora l'affidabilità dei test sui carichi elettronici.
I carichi elettronici offrono diversi vantaggi chiave rispetto ai resistori tradizionali, rendendoli strumenti essenziali per un'ampia gamma di applicazioni di test. Mentre i resistori possono essere adatti per applicazioni di carico semplici e statiche, i carichi elettronici forniscono una soluzione molto più versatile, accurata e sicura per una gamma più ampia di requisiti di test, in particolare quelli che coinvolgono carichi dinamici, controllo preciso e test automatizzati.
I carichi elettronici incorporano tecnologie di misurazione accurate, che consentono di monitorare la tensione e la corrente della fonte di alimentazione in prova, fornendo dati preziosi per l'analisi e la caratterizzazione. I carichi elettronici possono funzionare in varie modalità, come corrente costante (CC), tensione costante (CV), potenza costante (CP) e resistenza costante (CR). Ciò consente di simulare diverse condizioni di carico e di testare le fonti di alimentazione in diversi scenari. I resistori, invece, offrono solo un valore di resistenza fisso. I carichi elettronici includono tipicamente meccanismi di protezione di sicurezza integrati per prevenire danni al carico o alla fonte di alimentazione in caso di sovracorrente, sovratensione o sovratemperatura. Nel complesso, i carichi elettronici forniscono una valutazione di prova molto più accurata, flessibile e sicura rispetto ai resistori.
Nella scelta di un carico elettronico in corrente continua, diverse specifiche fondamentali influiscono direttamente sulle prestazioni e sull'accuratezza dei test:
Una valutazione accurata di queste specifiche contribuisce a garantire che il carico elettronico in corrente continua soddisfi sia i requisiti di prestazione che quelli di affidabilità.
Un carico elettronico in corrente continua è uno strumento fondamentale per verificare le prestazioni, l'affidabilità e l'efficienza delle fonti di alimentazione in corrente continua:
Grazie al controllo preciso delle condizioni di carico, un carico elettronico in corrente continua programmabile garantisce test ripetibili e accurati in un'ampia gamma di applicazioni.
Un carico elettronico in corrente continua rigenerativo è un tipo avanzato di carico elettronico che reimmette l'energia assorbita nella rete elettrica invece di dissiparla sotto forma di calore. A differenza dei carichi tradizionali, che convertono l'energia in eccesso in calore tramite elementi resistivi, i carichi rigenerativi:
I carichi elettronici in corrente continua rigenerativi sono particolarmente utili nei test sulle batterie, nei test sui sistemi di alimentazione dei veicoli elettrici e nella verifica degli alimentatori ad alta potenza, ambiti in cui altrimenti andrebbero sprecate grandi quantità di energia.