Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.
Nessun filtro disponibile
Le migliori sonde per la misurazione dei segnali presenti nei più recenti standard DDR5 e MIPI.
Le migliori sonde per la misurazione dei segnali presenti nei più recenti standard DDR5 e MIPI.
MX0025A
Le migliori sonde per la misurazione dei segnali presenti nei più recenti standard DDR5 e MIPI.
L'amplificatore per sonda MX0025A InfiniiMax Ultra Series di Keysight migliora l'usabilità perché consente di misurare segnali differenziali, single-ended e in modalità comune con una singola punta di sonda.
Quando si utilizza una sonda per collegare il segnale all'Oscilloscopi, essa diventa parte integrante del circuito che influenza il test. La sonda potrebbe nascondere dettagli del segnale, sovraccaricarlo o distorcerlo. Le sonde della serie InfiniiMax Ultra hanno il carico più basso per un impatto minimo sul circuito. Aumentate i margini di test e acquisite sicurezza nelle misurazioni grazie alla loro precisione senza precedenti. Assicuratevi che l'intero sistema di misurazione vi aiuti a vedere la rappresentazione più fedele del vostro segnale.
Queste sonde hanno il rumore e il carico capacitivo più bassi e il carico più basso su più frequenze grazie al loro profilo RC ad alta impedenza. La serie InfiniiMax Ultra supporta InfiniiMode e dispone di una modalità di calibrazione CA definita dall'utente, un intervallo di tensione di ingresso più ampio, una maggiore precisione con caratterizzazione dei parametri S unica, un carico capacitivo inferiore, un intervallo di tensione di ingresso più ampio, testine di sonda micro/con presa per sondaggi a densità inferiore e più larghezze di banda. La serie InfiniiMax Ultra ha un'architettura di impedenza di ingresso RC con il carico più basso e la minima distorsione del segnale sulla gamma di frequenze più ampia.
Le sonde InfiniiMax Ultra hanno tre gamme di attenuazione — 1:1, 4:1 e 8:1 — che offrono prestazioni superiori in termini di rumore e ampie gamme di tensione, il tutto mantenendo la massima larghezza di banda. La gamma di ingresso si configura automaticamente in base alla dimensione del segnale di ingresso e alla scala verticale dell'Oscilloscopi.
Scegli tra tre gamme dinamiche di ingresso flessibili: 600 mVpp a 1:1, 2,5 Vpp a 4:1 e 5 Vpp a 8:1. Con le sonde della serie InfiniiMax Ultra puoi vedere chiaramente e sapere quando il tuo progetto è soddisfacente, stare al passo con gli standard, sondare facilmente dispositivi di piccole dimensioni e ridurre la complessità dei test.
Include diversi accessori opzionali per la serie B2900, quali cavi di interblocco e adattatori di trigger da GPIO a BNC
Include diversi accessori opzionali per la serie B2900, quali cavi di interblocco e adattatori di trigger da GPIO a BNC
N1294A
Include diversi accessori opzionali per la serie B2900, quali cavi di interblocco e adattatori di trigger da GPIO a BNC
Il Keysight N1294A offre diversi accessori opzionali per la famiglia B2900, che comprende le serie B2900A, B2900B e B2900C. Scegliete l'accessorio più adatto in base alla vostra applicazione:
Per ulteriori informazioni sull’unità di misura e sorgente di precisione (SMU), visitare la pagina dedicata all’unità di misura e sorgente di precisione (SMU) della serie B2900 di Keysight.
Accelerare la velocità di scansione nel dominio del tempo (larghezza di banda fino a 1 GHz) per misurazioni conformi alle norme EMI.
Accelerare la velocità di scansione nel dominio del tempo (larghezza di banda fino a 1 GHz) per misurazioni conformi alle norme EMI.
N9048BSPU
Accelerare la velocità di scansione nel dominio del tempo (larghezza di banda fino a 1 GHz) per misurazioni conformi alle norme EMI.
L'unità di elaborazione dei flussi N9048BSPU estende la larghezza di banda della scansione nel dominio del tempo (TDS) del ricevitore EMI N9048B PXE fino a 1 GHz, riducendo i tradizionali cicli di prova da ore a pochi secondi.
Eseguire misurazioni complete secondo le norme CISPR delle bande C e D (da 30 MHz a 1 GHz) in un’unica acquisizione, eliminando la necessità di effettuare più scansioni e di unire i dati.
Utilizzare la scansione in tempo reale (RTS) a 1 GHz con rilevatori CISPR integrati per garantire la rilevazione di emissioni difficili da individuare, transitorie o intermittenti.
Sfruttare un'architettura FPGA e GPU ad alte prestazioni per accelerare il trasferimento dei dati e l'elaborazione dei segnali in tempo reale.
Supporta lo streaming continuo di dati IQ ad alta larghezza di banda tramite l'interfaccia ottica per i dati (ODI).
L'MX0113A consente di collegare le sonde AutoProbe I compatibili, compresi alcuni modelli InfiniiMax II, direttamente agli oscilloscopi XR8 tramite l'interfaccia AutoProbe III.
L'MX0113A consente di collegare le sonde AutoProbe I compatibili, compresi alcuni modelli InfiniiMax II, direttamente agli oscilloscopi XR8 tramite l'interfaccia AutoProbe III.
MX0113A
L'MX0113A consente di collegare le sonde AutoProbe I compatibili, compresi alcuni modelli InfiniiMax II, direttamente agli oscilloscopi XR8 tramite l'interfaccia AutoProbe III.
Il Keysight MX0113A è un adattatore di precisione da 50 ohm che consente di collegare una sonda dotata di interfaccia AutoProbe I, come l'amplificatore per sonde della serie InfiniiMax II 1169B, a un oscilloscopio Keysight Infiniium XR8 dotato di interfaccia AutoProbe III.
Nota: il modello MX0113A non è compatibile con tutte le sonde dotate di interfaccia AutoProbe I. Per informazioni aggiornate sulla compatibilità delle sonde, consultare il Probe Resource Center.
Ampliate il vostro sistema Charging Discovery con il Cable Box SL2640A MCS per i test di comunicazione e prestazioni dei veicoli elettrici.
Ampliate il vostro sistema Charging Discovery con il Cable Box SL2640A MCS per i test di comunicazione e prestazioni dei veicoli elettrici.
SL2640A
Ampliate il vostro sistema Charging Discovery con il Cable Box SL2640A MCS per i test di comunicazione e prestazioni dei veicoli elettrici.
L'Add-on Box SL2640A amplia il Charging Discovery System con un cavo di ricarica MCS strumentato e un'interfaccia di connessione per i test sul lato veicolo elettrico. Supporta lo sviluppo, l'interoperabilità e la verifica delle prestazioni dei veicoli elettrici e dei controller di ricarica compatibili con MCS. Gli ingegneri possono eseguire test dedicati esclusivamente alla comunicazione durante le prime fasi di sviluppo oppure effettuare test combinati sulle prestazioni di comunicazione e ricarica in ambienti di laboratorio completamente integrati.
Punti salienti:
Verificate i sistemi di ricarica Megawatt con il modulo aggiuntivo SL2630A MCS Inlet per i test di comunicazione, interoperabilità e prestazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EVSE).
Verificate i sistemi di ricarica Megawatt con il modulo aggiuntivo SL2630A MCS Inlet per i test di comunicazione, interoperabilità e prestazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EVSE).
SL2630A
Verificate i sistemi di ricarica Megawatt con il modulo aggiuntivo SL2630A MCS Inlet per i test di comunicazione, interoperabilità e prestazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EVSE).
L'Add-on Box SL2630A fornisce un'entrata del veicolo MCS completamente strumentata per i test sul lato EVSE. Consente ai produttori di infrastrutture di ricarica di verificare il comportamento di comunicazione, l'interoperabilità e le prestazioni di ricarica dei caricabatterie conformi allo standard MCS in un ambiente controllato e ripetibile. La soluzione supporta sia la verifica della sola comunicazione sia i test combinati di comunicazione e potenza fino a 400 A e, se utilizzata con configurazioni CDS ad alta potenza, fino a 800 A.
Punti salienti:
L'M1749B è l'unica testa radio remota (24-49 GHz) che supporta test bidirezionali su cinque bande di frequenza mmWave con un unico set hardware.
L'M1749B è l'unica testa radio remota (24-49 GHz) che supporta test bidirezionali su cinque bande di frequenza mmWave con un unico set hardware.
M1749B
L'M1749B è l'unica testa radio remota (24-49 GHz) che supporta test bidirezionali su cinque bande di frequenza mmWave con un unico set hardware.
L'M1749B è l'unico Remote Radio Head che supporta test bidirezionali su cinque bande di frequenza mmWave con un unico set hardware. Due porte RF supportano la verifica Tx e Rx. Eseguite con sicurezza test over-the-air alle frequenze mmWave nelle bande 24, 28, 39, 40 GHz e 47 GHz utilizzando un unico Remote Radio Head (RRH) M1749B. Verificate le prestazioni Tx e Rx di RFFE 5G, stazioni base, chipset e dispositivi utilizzando stimoli e analisi forniti da una delle numerose piattaforme Keysight. L'M1749B offre una potenza aggiuntiva di +3 dBm rispetto all'M1749A.
L'unità di controllo ricetrasmettitore S9165A supporta fino a 8 canali di segnali per la soluzione di emulazione canale Keysight PROPSIM, che consente di eseguire collegamenti aerospaziali e terrestri 5G NTN in un'unica soluzione.
L'unità di controllo ricetrasmettitore S9165A supporta fino a 8 canali di segnali per la soluzione di emulazione canale Keysight PROPSIM, che consente di eseguire collegamenti aerospaziali e terrestri 5G NTN in un'unica soluzione.
S9165A
L'unità di controllo ricetrasmettitore S9165A supporta fino a 8 canali di segnali per la soluzione di emulazione canale Keysight PROPSIM, che consente di eseguire collegamenti aerospaziali e terrestri 5G NTN in un'unica soluzione.
L'unità di controllo ricetrasmettitore Keysight S9165A è un componente della soluzione che funziona con altri prodotti Keysight fornendo LO, segnali di riferimento e controllo delle comunicazioni per i ricetrasmettitori Remote Radio Head Keysight.
In combinazione con l'emulatore di canale RF Propsim F8820A/B e il ricetrasmettitore radio remoto M1742A, S9165A consente una soluzione di emulazione di canale in banda K, S8825A, per testare i collegamenti satellitari aerospaziali NTN.
L'S9165A supporta fino a otto canali indipendenti, opzioni da 010 a 080. L'S9165A offre controllo USB, due oscillatori locali indipendenti e un'uscita di frequenza di riferimento per canale, consentendo il controllo di un massimo di 8 ricetrasmettitori Remote Radio Head Keysight.
L'M1742A è l'unico Remote Radio Head che supporta test bidirezionali su tutte le bande di frequenza delle reti non terrestri (NTN) 5G con un unico set di hardware.
L'M1742A è l'unico Remote Radio Head che supporta test bidirezionali su tutte le bande di frequenza delle reti non terrestri (NTN) 5G con un unico set di hardware.
M1742A
L'M1742A è l'unico Remote Radio Head che supporta test bidirezionali su tutte le bande di frequenza delle reti non terrestri (NTN) 5G con un unico set di hardware.
L'M1742A è l'unico Remote Radio Head che supporta test bidirezionali su tutte le bande di frequenza delle reti non terrestri (NTN) 5G con un unico set hardware. Due porte RF bidirezionali supportano la verifica Tx e Rx. Due porte di ingresso LO indipendenti supportano misurazioni FDD e TDD. Eseguite test over-the-air in tutta sicurezza alle frequenze delle bande NTN 5G utilizzando un'unica testa radio remota (RRH) M1742A. Verificate le prestazioni Tx e Rx di RFFE 5G, stazioni base, chipset e dispositivi utilizzando stimoli e analisi forniti da una delle numerose piattaforme Keysight.
Il Keysight M1749A è un'unità radio remota che supporta test bidirezionali su cinque bande di frequenza mmWave con un unico set hardware.
Il Keysight M1749A è un'unità radio remota che supporta test bidirezionali su cinque bande di frequenza mmWave con un unico set hardware.
M1749A
Il Keysight M1749A è un'unità radio remota che supporta test bidirezionali su cinque bande di frequenza mmWave con un unico set hardware.
L'M1749A è un'unità radio remota che supporta test bidirezionali su cinque bande di frequenza mmWave con un unico set hardware. Due porte RF supportano la verifica Tx e Rx. Eseguite con sicurezza test over-the-air alle frequenze mmWave nelle bande 24, 28, 39, 40 GHz e 47 GHz utilizzando un'unica unità radio remota (RRH) M1749A. Verificate le prestazioni Tx e Rx di RFEE 5G, stazioni base, chipset e dispositivi utilizzando stimoli e analisi forniti da una delle numerose piattaforme Keysight.
Profili eSIM scaricabili progettati per il collaudo su soluzioni basate su UXM 5G.
Profili eSIM scaricabili progettati per il collaudo su soluzioni basate su UXM 5G.
C8806SE1A
Profili eSIM scaricabili progettati per il collaudo su soluzioni basate su UXM 5G.
Set di quindici profili SIM progettati specificamente per il collaudo delle soluzioni UXM 5G.
Set di quindici profili SIM progettati specificamente per il collaudo delle soluzioni UXM 5G.
C8806S15A
Set di quindici profili SIM progettati specificamente per il collaudo delle soluzioni UXM 5G.