Analizzatore di rete vettoriale classe XN7, frequenza minima 900 Hz, frequenza massima 50 GHz

Gli analizzatori di rete PNA N5225B offrono un'architettura robusta, opzioni di configurazione e un'ampia scelta di software di test come sistema di test RF ideale.

immagine_prodotto
  • Maximum frequency

    50 GHz

  • Number of built-in ports

    2, 4

  • Maximum number of sources

    2

  • Integrated low-noise receivers

    0

Pronto per un preventivo

Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.

Punti salienti

Una potente combinazione di hardware e software

L'analizzatore di rete PNA N5225B combina hardware integrato e applicazioni software Advanced per fornire la massima precisione e velocità di misura per la caratterizzazione di dispositivi attivi. Affrontate le vostre più complesse difficoltà di misura con le capacità leader del settore dell'analizzatore di rete PNA N5225. I modulatori e generatori di impulsi integrati consentono misurazioni di parametri S pulsati. Esaminate e risolvete le non idealità nei vostri progetti utilizzando una vasta gamma di applicazioni software ospitate sull'analizzatore di rete N5225.

 

  • scegliere tra un modello a 2 porte con sorgente singola o un modello a 4 porte con doppia sorgente
  • ottenere misurazioni dei parametri S più accurate con bassa incertezza ed eccezionale stabilità dei test
  • valutare le caratteristiche dei componenti lineari/non lineari utilizzando applicazioni software di facile utilizzo

Domande frequenti