Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
La piattaforma di test per la sicurezza informatica automobilistica di Keysight è una piattaforma scalabile che consente di verificare la robustezza delle unità ECU/TCU, dei sottocomponenti e dell'intera automobile contro gli attacchi informatici.
Type
Test System
Interface
Cellular - 2G; 3G; 4G LTE; 5G including C-V2X, Wi Fi, Bluetooth, CAN, Automotive ethernet
Platform
OpenTAP, PathWave-based software
Modularity
Scalable and flexible architecture
Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.
Ottimizza la sicurezza informatica automobilistica dal livello hardware attraverso tutti i livelli dello stack OSI. La piattaforma di test per la sicurezza informatica automobilistica Keysight SA8710A è una soluzione automatizzata end-to-end per la convalida delle interfacce di accesso dei veicoli in conformità con ISO / SAE 21434 e UN R155.
Accelerate la gestione e l'esecuzione dei test per individuare e correggere più rapidamente le vulnerabilità, in modo da semplificare la conformità normativa e accelerare l'immissione sul mercato. Una licenza annuale per il database Keysight Application and Threat Intelligence (ATI) consente di proteggersi facilmente dalle più recenti vulnerabilità note, mentre Keysight PathWave Lab Operations semplifica la conformità normativa, rileva le metriche critiche e ottimizza i test di regressione.
Nel mondo interconnesso di oggi, qualsiasi dispositivo collegato a un flusso di informazioni è suscettibile agli attacchi informatici. Le automobili sono più connesse che mai, il che le rende un bersaglio facile per gli hacker. Dai sistemi di infotainment alle unità di controllo del motore, quasi ogni parte di un veicolo si basa su sottosistemi computerizzati, creando una vasta superficie di attacco con vulnerabilità interconnesse.
Le moderne auto connesse offrono molteplici punti di accesso agli hacker. I veicoli si connettono tramite varie interfacce (USB, CAN bus, Wi-Fi, Bluetooth, cellulare ed Ethernet automobilistica), offrendo ai criminali informatici numerose opzioni di attacco. La protezione di queste interfacce è una sfida importante e continua per le case automobilistiche.
In breve, le case automobilistiche devono testare in modo proattivo i propri veicoli prima che i criminali informatici possano sfruttarne le vulnerabilità. Il modo migliore per farlo è pensare come un criminale informatico, che mira a sfruttare i punti deboli del sistema e dei componenti.
Eseguendo attacchi informatici controllati, le case automobilistiche possono testare la sicurezza dei veicoli in linea con il loro Sistema di gestione della sicurezza informatica (CSMS). Questa pratica, nota come test di sicurezza informatica automobilistica, include test funzionali di sicurezza informatica, test di fuzz e test di vulnerabilità. Questi test devono coprire un'ampia gamma di potenziali minacce e tenere conto di tutti i possibili punti di accesso, come interfacce cellulari, Wi-Fi, Bluetooth, USB, CAN ed Ethernet automobilistiche.
Tuttavia, i test sono solo una parte della soluzione. Gli aggiornamenti software, il metodo preferito per mitigare le vulnerabilità, richiedono una verifica approfondita. Questo processo iterativo si basa in larga misura sull'automazione. La conformità agli standard di settore e alle normative governative richiede un approccio di test ripetibile, scalabile e ben documentato. Considerando le ampie superfici di attacco, le minacce emergenti e i processi di conformità obbligatori, l'integrazione e l'automazione sono essenziali.
Il Forum mondiale per l'armonizzazione delle normative sui veicoli (UNECE WP.29) è un'iniziativa strategica volta ad allineare gli OEM alle varie normative. Nel 2020, il WP.29 ha introdotto nuovi quadri normativi in materia di sicurezza informatica per i veicoli passeggeri.
Questo quadro normativo impone alle case automobilistiche di:
Il principale regolamento che ne deriva, UN R155, impone alle case automobilistiche di integrare la sicurezza informatica in tutto il ciclo di vita del veicolo. In termini semplici: devono istituire un sistema di gestione della sicurezza informatica (CSMS) che utilizzi processi di ingegneria basati sul rischio per i componenti, i sottosistemi e gli assemblaggi dei veicoli.
Le case automobilistiche devono dimostrare la conformità al CSMS per ottenere l'omologazione dall'ONU. Senza tale omologazione, i veicoli non possono circolare sulle strade pubbliche. La norma UN R155 si applica ai principali mercati come l'UE, il Regno Unito, la Corea e la Russia, e tutti i veicoli in produzione devono essere conformi.
ISO / SAE 21434 è uno standard che guida le case automobilistiche e i produttori di componenti nell'implementazione di un sistema di gestione della sicurezza informatica (CSMS), come richiesto da normative quali UN R155.
Analogamente alla sicurezza funzionale, la sicurezza informatica nel settore automobilistico segue il “Modello a V” dell’ingegneria, in base al quale tutti i test sui componenti e sui sistemi devono essere verificati e convalidati. Tuttavia, la sicurezza informatica è un obiettivo in continua evoluzione. A differenza della sicurezza funzionale, che richiede un unico test per ogni componente, i test di sicurezza informatica devono essere continui a causa delle minacce, degli exploit e delle vulnerabilità che emergono costantemente. Un CSMS affronta questa sfida conducendo un’analisi delle minacce e una valutazione dei rischi (TARA) per valutare le minacce applicabili. Le TARA aiutano gli OEM a identificare, implementare e verificare le misure di mitigazione prima di distribuire gli aggiornamenti software.
Quando emergono nuove minacce, i team di ingegneri devono poter contare su una risposta ripetibile, rapida e accurata. Un CSMS fornisce gli strumenti per valutare e mitigare rapidamente le nuove minacce, garantendo al contempo che le azioni correttive non introducano nuove vulnerabilità.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.