Generatore di segnali a microonde PXI, da 1 MHz a 44 GHz

Il generatore di segnali a microonde PXIe M9383A è uno strumento modulare compatto che offre una copertura di frequenza da 1 MHz a 44 GHz, con una larghezza di banda RF fino a 1 GHz.

immagine_prodotto
  • Baseband Generator Mode

    Waveform Playback

  • Waveform Playback Memory

    1024 MSa

  • Frequency

    44 GHz

  • Harmonics @ 1 GHz

    -46 dBc

  • Non-Harmonics @1 GHz

    -45 dBc

  • Output power @1 GHz

    19 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -118 dBc/Hz

  • Frequency Options

    14 GHz, 20 GHz, 31.8 GHz, 44 GHz

  • Performance Level

    ◆◆◆◆◇◇

  • Sweep Mode

    Step

  • Bandwidth options

    40 MHz, 160 MHz, 500 MHz, 1 GHz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Type

    Vector

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    1 GHz

  • Maximum output power

    19 dBm

  • Platform

    PXIe

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -118 dBc/Hz

  • Maximum bandwidth

    1 GHz

  • Frequency switching speed

    250 µs

  • Number of outputs

    1

Pronto per un preventivo

Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.