Su richiesta

SBOM Readiness for the EU CRA

October 4, 2023

Data

10:00-12:30 PT

Tempo

2 ore

Durata

Virtuale

Posizione

Registrati ora

Informazioni su questo evento

Il Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE stabilisce requisiti più severi per tutte le organizzazioni che vendono prodotti con elementi digitali nell'Unione Europea. Il rispetto di tali requisiti dipende da flussi di lavoro SBOM automatizzati e ripetibili che producono SBOM ad alta fedeltà e leggibili da macchine in formati standard, monitorano continuamente i componenti rispetto alle informazioni sulle vulnerabilità e supportano una rapida selezione e divulgazione delle vulnerabilità attivamente sfruttate.

In questo webinar imparerete i requisiti fondamentali della CRA e i metodi pratici per individuare componenti di terze parti profondamente radicati. Identificherete le lacune causate da SBOM incomplete e migliorerete il modo in cui individuate, valutate e segnalate le vulnerabilità. La sessione include anche un flusso di lavoro per la gestione delle SBOM che semplifica la generazione, la convalida, il monitoraggio e la documentazione pronta per la CRA, con chiari passaggi successivi per rafforzare la vostra preparazione alla CRA.

Sei nuovo al CRA dell'UE o hai bisogno di un aggiornamento?Ascolta questa panoramica di 4 minuti. 

Chi dovrebbe partecipare a questo evento?


Dovrebbero partecipare i responsabili della sicurezza e dell'ingegneria dei prodotti o i responsabili della conformità alla sicurezza informatica incaricati di commercializzare prodotti con elementi digitali nei mercati regolamentati. Ciò include i team che creano SBOM, gestiscono le vulnerabilità o preparano la documentazione tecnica per la conformità alla CRA dell'UE.

 

October 4, 2023

Data

10:00AM PT

Tempo

90

Durata

Virtuale

Posizione

Registrati ora