Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Advanced Keysight sono disponibili in due serie. La serie DM6 comprende i modelli 34460A-34465A e DM34460A-DM34461A, mentre la serie DM7 comprende il modello 34470A.
I multimetri digitali (DMM) Advanced vanno oltre i nostri modelli Essential, offrendo una risoluzione a 6,5 e 7,5 cifre per una maggiore precisione, un rumore ridotto e la minimizzazione degli errori di misura. Questi DMM sono dotati di funzionalità avanzate di trigger e digitalizzazione, con una frequenza di campionamento fino a 50k campioni al secondo per misurare segnali in rapida variazione come l'impulso di clock in un circuito ad alta frequenza o un segnale di rumore transitorio indesiderato. Scegliete tra le nostre configurazioni più diffuse o personalizzatene una per soddisfare le vostre specifiche esigenze applicative. Vi serve aiuto per la scelta? Consultate le risorse sottostanti.
Fornisce misurazioni in tempo reale per rilevare fluttuazioni di tensione, segnali instabili o irregolarità di corrente, che sono indicatori di guasti o problemi di prestazione.
Analizza il consumo dinamico di corrente dei dispositivi a bassa potenza con un intervallo di 1 microampere e una risoluzione di picoampere.
Le funzionalità avanzate di trigger e digitalizzazione consentono di acquisire e isolare eventi specifici e risolvere i problemi relativi a segnali in rapida evoluzione.
Si autocalibra regolarmente per ridurre gli errori dovuti alla temperatura e alle derive interne, garantendo la precisione nei test di caratterizzazione di lunga durata.
Digits of resolution
6 ½ to 7 ½
Basic 1-year DCV accuracy
16 ppm to 75 ppm
Memory
1,000 readings to 2,000,000 readings
Interface
LAN, USB, GPIB (optional)
Maximum reading rate
300 readings/s to 50,000 readings/s
34465A
DMM Truevolt a 6,5 cifre con tecnologia Truevolt per una maggiore precisione e una più rapida comprensione delle misure. Sostituisce i modelli 34410A/34411A.
Il multimetro Keysight 34465A a 6,5 cifre offre livelli senza precedenti di precisione, velocità e risoluzione. È in grado di misurare correnti molto basse fino a 1 μA, consentendone l'uso su dispositivi a bassissima potenza. La capacità di autocalibrarsi durante la misurazione consente al 34465A di mantenere una misurazione calibrata anche quando lo strumento è soggetto a variazioni/derive di temperatura.
Le funzionalità grafiche, inclusi grafici di tendenza e istogrammi, consentono all'utente di ottenere informazioni più approfondite in modo più rapido. Questo modello di multimetro a 6,5 cifre offre una modalità di registrazione dei dati per facilitare l'analisi delle tendenze e una modalità di digitalizzazione per acquisire i transitori.
Cosa è incluso:
34470A
Multimetro digitale Truevolt a 7,5 cifre con tecnologia Truevolt per una maggiore precisione e approfondimenti sulle misurazioni. Precisione DCV di base di 16 ppm, 50.000 letture/s.
I multimetri digitali Truevolt ad alte prestazioni Keysight 34470A a 7½ cifre offrono livelli superiori di precisione, velocità e risoluzione.
Cosa è incluso:
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Una velocità di lettura elevata in un multimetro digitale (DMM) è importante perché influisce direttamente sulla rapidità e precisione con cui è possibile osservare i cambiamenti nelle misurazioni. Di seguito sono riportati i motivi principali per cui una velocità di lettura elevata è importante in un DMM:
Un multimetro digitale può misurare la corrente (I) e la tensione (V). Se si dispone di entrambe le misurazioni, per calcolare la potenza in corrente continua è sufficiente moltiplicare i valori misurati di corrente (I) e tensione (V). La maggior parte dei multimetri digitali ha un'architettura interna che impedisce loro di misurare entrambi i valori contemporaneamente. Tuttavia, utilizzando alcune tecniche e le apparecchiature adeguate, è possibile ottenere una buona misurazione di I e V dal proprio multimetro digitale da banco. Ecco alcuni passaggi da seguire:
I moderni multimetri digitali dispongono anche di una funzione di misurazione della frequenza o del periodo. Questa funzione misura normalmente la frequenza di un segnale CA o di qualsiasi tipo di segnale periodico. Di solito, misura la velocità di rotazione di un motore, dove la frequenza misurata diventa giri al minuto (RPM).
Altre applicazioni riguardano la risoluzione dei problemi delle schede elettroniche, come la verifica del corretto funzionamento del circuito oscillatore o dei circuiti audio. Negli impianti e nelle macchine, i multimetri digitali portatili vengono utilizzati per controllare la frequenza della rete elettrica CA, i motori e i circuiti di azionamento a frequenza variabile.